概要
QCIOT-RTC22MPOCZボードは、温度センサと32.768kHzの水晶振動子を内蔵した低電力 ISL12022M リアルタイムクロック(RTC)デバイスを備えています。 電源障害時のバッテリバックアップへの内蔵の自動切換えは、わずか1.6μAの消費電流でバッテリ寿命を延ばし、128バイトのSRAM、発振器、およびRTCレジスタに連続して電力を供給します。
RTCは、時、分、秒の別々のレジスタで時間を追跡します。 カレンダーは、日付、月、年、曜日を追跡し、2099年まで正確であり、うるう年の自動修正があります。
このボードは、オンボードデバイスを任意のMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-RTC22MPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のQCIOTボードを使用して、追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーンで接続できます。
特長
- パッケージに32.768kHzの水晶振動子を内蔵
- 10ビットデジタル温度センサ出力
- 128バイトのバッテリバックアップユーザSRAM
- 1.6μAの最大バッテリ電流
- バッテリー切り替えのタイムスタンプ
- カレンダーと自動夏時間
- 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタは、拡張I²Cインターフェイスをサポート
- デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能
サンプル&ご購入
RTC with Battery Backed SRAM and Temperature Compensation
QCIOT-RTC22MPOCZ アクティブ
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8542.39.0090 |