概要
QCIOT-ICL3222EPOCZ RS-232 Pmod™開発キットは、ICL3222の機能と性能を実証します。 その主な機能は、デジタル通信デバイスの異なる電圧レベル規格間のギャップを埋めることです。 デジタルロジック電圧レベルをRS-232電圧レベルに効果的に変換するため、電圧要件が異なるデバイス間でのシームレスなデータ交換が保証されます。 このRS-232モジュールは、データ通信機器(DCE)デバイスとしてインテリジェントに構成されています。 DCE として、通信コントローラの役割を果たし、通常はデータ端末装置(DTE)デバイスに接続します。 DTEデバイスの一般的な例としては、パーソナルコンピュータやシリアルポートを備えたその他の機器があります。 これらの接続を確立する際には、ストレートケーブルを使用した簡単なアプローチが使用されるため、統合プロセスがシンプルでユーザフレンドリになります。
特長
- 標準RS-232 DB9メスコネクタ
- オプションのRTSおよびCTSハンドシェイク機能
- 6ピンPmod互換コネクタ(Pmodインタフェースタイプ3 / 3A UART)
- IDEのe² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成が可能で開発時間を最小化
サンプル&ご購入
UART to RS-232 Converter Development Kit
QCIOT-ICL3222EPOCZ アクティブ