メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT-5APWRPOCZボードは、ISL28023高精度デジタル・パワー・モニタ(DPM)を搭載したRAA211651 60V 5Aの低静止電流統合スイッチング・レギュレータの迅速な開発、試作を可能にします。 ISL28023 DPMは、マージニングを使用してRAA211651のレギュレータ出力を測定および制御するように設計されています。

このボードは、オンボード・センサが適合するコネクタを使用して必要なMCU評価キットに接続できるように、標準のPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供します。 QCIOT-5APWRPOCZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、追加のタイプ6/6Aボードをデイジーチェーン接続ソリューションで、同じMCUのPmodコネクタ上の複数のデバイスと接続できます。

特長

  • 入力電源範囲 4.5V〜60V
  • 調整可能な出力電圧(0.8V〜3.3V)
  • 可変負荷電流、最大5A
  • デルタシグマADC、16ビットネイティブ分解能
  • 効率レポートによるシステム電圧/電流監視
  • 過電圧/低電圧および電流フォルト監視、検出遅延500ns
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C拡張インターフェースをサポートします
  • デュアルコネクタはデイジーチェーン接続のため、信号のパススルーが可能
  • e² studioでのソフトウェアサポートは、ワンクリックのコード生成で開発時間を最小限に抑えます。

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) QCIOT-5APWRPOCZで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

QCIOT-5APWRPOCZ QuickConnect IoT評価ボード

RAA211651 Buck Regulator with DPM QuickConnect IoT Board

QCIOT-5APWRPOCZ アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。