メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードは、RRH47000 NDIR CO2 センサモジュールの機能と性能を実証します。 RRH47000モジュールは、非分散型赤外線(NDIR)技術を使用してCO2を正確に測定します。 QCIOT-RRH47000POCZ評価ボードの設計は汎用的であるため、お客様はセンサを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

QCIOT-RRH47000POCZボードは、オンボードセンサをマッチングコネクタを備えた必要なMCU評価キットに接続するための標準Pmod™タイプ6A(拡張I2C)接続を提供します。 これは、同じMCU Pmodコネクタ上の複数のType 6/6Aデバイスを備えたデイジーチェーンソリューションの最後に追加できます。

特長

  • 正確なCO2 測定
  • センサ出力機能:
    • NDIR CO2 センサ技術
    • 統合された温度および湿度センサ
    • CO2 測定範囲:400ppm〜5000ppm
    • CO2 精度:0ppm〜2000ppm、0°C〜50°C、および50±10%RHの範囲で±(30ppm + 読み取り値の3%)
  • 消費電流:1sのサンプル時間で< 50mA
  • I2CおよびUARTインタフェース
  • 長期安定性と長寿命>15年
  • 標準化されたType 6A Pmodコネクタは、I2C / SMBUS拡張インタフェースをサポートします
  • e2 studioでのソフトウェアサポートは、ワンクリックのコード生成で開発時間を最小限に抑えます。

使用製品

サンプル&ご購入

NDIR CO2 Sensor Pmod Evaluation Board

NDIR CO2 Sensor Pmod Evaluation Board

QCIOT-RRH47000POCZ 廃止品

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。