メインコンテンツに移動

概要

説明

QCIoT-Arducam-Megaは、ArduCam Mega SPIカメラをルネサスのEK-RA6M4 200MHz Arm® Cortex-M33® TrustZone® マイクロコントローラ評価ボードに適合させたものです。 このカメラソリューションにより、1台または複数のカメラを任意のマイクロコントローラに迅速かつ簡単に接続できます。 このソリューションは、バッテリ駆動のIoTデバイス、組み込みマシンビジョン、および人工知能アプリケーションを対象としています。

Arducamを注文する

特長

  • あらゆるMCUをサポート
  • モジュールは、アダプタボードを使用して、1つのMCUで動作する最大4台のカメラをサポートできます
    • カメラは連続した読み出しと同時にキャプチャします
    • 低消費電力
  • 制御可能なパラメータには、解像度、ピクセルフォーマット、自動ホワイトバランス(AWB)、自動露出(AE)、オートフォーカス(AF)、明るさ、コントラスト、彩度などがあります
  • さまざまな距離でオートフォーカスを実現できるオートフォーカスレンズを搭載 IoT機能に最適

アプリケーション

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。

ビデオ&トレーニング