メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QCIOT-013デジタルパワーモニタ(DPM)評価ボードは、ISL28022デジタルパワーモニタの機能と性能を実証します。 このISL28022は、シャント抵抗を流れる電流と電圧を測定し、ライン上の電力を決定するために使用されます。 DPMボードの設計は汎用的であるため、お客様はモニタを特定のアプリケーションに組み込むことができます。

特長

  • 0V〜60Vのバス電圧検出範囲
  • オンボードのシャント抵抗または外部シャント抵抗による可変電流検出範囲
  • 16ビットΣ∆ADCは電流と電圧を監視
  • 効率レポートによるシステム電圧/電流監視
  • 過電圧/低電圧および電流障害監視
  • 標準化されたタイプ6A Pmod™コネクタは、I2C / SMBUS拡張インタフェースをサポートします
  • デュアルコネクタにより、デイジーチェーン接続ソリューションのパススルー信号が可能
  • e2 studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコードを生成し、開発時間を最小限に抑えます

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1009 KB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 3.53 MB
マニュアル-開発ツール PDF 4.29 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.70 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.81 MB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
QCIOT-013-28022POCZActive在庫切れAvailableYesEAR998473.30.1180