メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 600MHz動作 RXv3eコア(6.01 CoreMark/MHz*)、倍精度FPU、割り込み応答を高速化するレジスタ一括退避機能
    • *RXv3eコアの代表値
  • 動作電圧:1.62V~3.63V (システム、USB、およびアナログ電源を分離可能)
  • 接合部温度(Tj):-40°C~125°C
  • 大容量メモリ:1MBコードMRAM(デュアルバンク)、48KBデータMRAM、1.5MB ECC対応SRAM
  • 外部の8ビットフラッシュおよびRAMからのXiP(eXecute-in-Place)に対応し、オンザフライ復号をサポート
  • パッケージ:100/144/176ピンQFP、176/224/320ピンBGA
  • 最大197本の入出力ポート
  • EtherCATスレーブコントローラ内蔵
  • 2チャネルGigabit EtherMAC、Ethernet TSN対応インテリジェントL3 Ethernetスイッチ
  • SDホストインタフェース(SDメモリカード/SDIO、1ビットまたは4ビットSDバスをサポート)
  • USB 2.0ホスト/ファンクション/OTG(ハイスピード(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)に対応)
  • CAN FD(ISO 11898-1-2015準拠、最大150Mbps転送対応)
  • その他各種通信インタフェース(SCI、I3C、I2Sなど)
  • 32ビット汎用PWMタイマ、8ビットPWMタイマ、16ビット/32ビットコンペアマッチタイマ、RTC
  • 200MHz PWM制御および高分解能PWM
  • 16ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
  • AES、ChaCha2.0、RSA、ECC、SHA512、およびSHA3-512の各種暗号化エンジン、改ざん検知機能、プロテクトゾーン機能

説明

RX74Mグループマイコンは、高度な産業オートメーション(IA)およびファクトリオートメーション(FA)アプリケーション向けに開発された、RXシリーズ最高性能の産業ネットワーク向けMCUです。 22nmプロセス技術を採用し、最大600MHzで動作する高性能RXv3eコア、大容量メモリ、および最適化されたバスアーキテクチャを組み合わせることで、高速リアルタイム処理を実現します。

EtherCAT、Time-Sensitive Networking(TSN)、Gigabit Ethernet、およびEthernetスイッチ機能を統合し、同期通信を実現するとともに、高度な産業Ethernetプロトコルに対応します。 Protect Zone機能により、MCU内部でセキュア領域と非セキュア領域を分離し、システムセキュリティを強化します。

RX72Mと比較して、処理性能、ネットワーク性能、およびセキュリティ性能が向上しています。 高性能な演算処理、産業ネットワーク機能、およびセキュリティ機能を1チップに統合することで、システム設計を簡素化し、開発工数の削減に貢献します。 RX74Mは、工作機械、製造装置、産業用ロボットをはじめとするハイエンドIA/FAシステムに最適です。

パラメータ

属性値
Main CPURXv3e
Program Memory (KB)512, 1024
RAM (KB)1536
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.62 - 3.63
I/O Ports75, 103, 123, 162, 200
DRAM I/FNo, SDRAM I/F
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)300, 480, 600
Ethernet speed10M/100M, 10M/100M/1G
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0, 2
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)11, 13
SPI (ch)16
I2C (#)15, 16
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)0, 3
WirelessNo
SDHI (ch)1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)34
32-Bit Timer (ch)16, 17
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1, 2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect Zone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA13 x 13 x 1.61760.8
LFBGA13 x 13 x 1.62240.8
LFBGA17 x 17 x 1.63200.8
LFQFP14 x 14 x 1.61000.5
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LFQFP24 x 24 x 1.61760.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 144 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 100 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFBGA IC chip package with 176 lead count.
RX74MRX72NRX74N
Main CPURXv3eRXv3RXv3e
Operating Freq (Max) (MHz)300, 480, 600240300, 480, 600
Program Memory (KB)5122048, 4096512, 1024
RAM (KB)153610241536
Ethernet speed10M/100M, 10M/100M/1G10M/100M10M/100M, 10M/100M/1G
Ethernet (ch)21, 21
EtherCat (ch) (#)0, 200
Lead Count (#)100, 144, 176, 224, 320100, 144, 145, 176, 224100, 144, 176, 224, 320
I/O Ports75, 103, 123, 162, 20079, 112, 137, 18375, 103, 123, 162, 200

アプリケーション・ブロック図

Maglev conveyor system block diagram leverages NFC, industrial position sensing, microcontrollers, and advanced power and motor control technologies.
磁気浮上 (Maglev) コンベヤシステム
非接触型磁気浮上コンベヤは、スマートファクトリにおいて、正確な位置追従、同期動作、および効率的な電力供給を実現します。
Resolver motor control system block diagram features an MCU, full-bridge FET drivers, buck regulators and RS-485 transceivers.
小型産業用ロボットのレゾルバモータ制御
コンパクトなロボットシステムは、正確なモーションコントロール、堅牢な設計、開発時間の短縮を実現します。
Mass flow controller block diagram features 32-bit MCU which integrates both system control and industrial EtherCAT and CAN network interfaces on a single chip.
EtherCATおよびCAN接続を備えたマスフローコントローラ
マスフローコントローラ (MFC) は、半導体製造装置や産業用バーナーなどの用途でガス流量を測定・制御します。

その他アプリケーション

  • 産業オートメーション
  • ACサーボ
  • ロボット
  • Micro PLC
  • 汎用インバータ
  • モーションコントローラ
  • リモートI/O

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)
R5K574M6A4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6A4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6A4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6A4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6A4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6T4BG#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6U4BG#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FB#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FC#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6V4FP#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FB#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FC#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6W4FP#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGA1ku | $10.74Full Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4AE#60ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGA1ku | $10.74Full Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGA1ku | $9.73Full Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGA1ku | $9.73Full Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4BD#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4BG#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4BG#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FB#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FC#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCV4FP#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FB#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FC#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCW4FP#70ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6E4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6F4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCE4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCF4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCT4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCU4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6A4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6B4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6C4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574M6D4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCA4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCB4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCC4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#2#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574MCD4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74MRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M2ch2#1#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits