メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 鉛フリー(RoHS準拠)
  • 拡張工業用温度オプション(+125°C)
  • RS-485 I/O ピン ESD 保護: ±15kV HBM
    その他すべてのピンのクラス3ESDレベル:>7kV HBM
  • 10%の許容誤差電源用に仕様を規定
  • 高データレートバージョン(ISL8485E):最大10Mbps
  • エラーのないデータ伝送のためのスルーレート制限バージョン(ISL8483E):最大250kbps
  • 単一ユニット負荷により、バス上に最大32個のデバイスを接続可能
  • 1nAの低電流シャットダウンモード(ISL8483E)
  • 低い静止電流:
    160μA (ISL8483E)
    500μA (ISL8485E)
  • -7V〜+12Vのコモンモード入力電圧範囲
  • スリーステートRxおよびTx出力
  • 伝搬遅延:30ns、スキュー:5ns (ISL8485E)
  • +5V単一電源で動作(許容誤差10%)
  • ドライバ過負荷保護のための電流制限およびサーマル・シャットダウン

説明

ISL8483EとISL8485EはESD保護、BiCMOS 5V駆動のシングル・トランシーバで、バランス通信のRS-485規格とRS-422規格の両方を満たしています。 各ドライバ出力/レシーバ入力は、ラッチアップなしで±15kVのESDストライクから保護されています。 競合製品とは異なり、このファミリは10%の許容誤差電源(4.5V〜5.5V)に仕様規定されています。

ISL8483Eは、マルチドロップおよびマルチポイントアプリケーションでEMIを低減し、不適切に終端された伝送ラインまたは終端されていないスタブからの反射を最小限に抑えるスルーレート制限ドライバを使用します。 よりスルーレートの高いISL8485Eを使用することで、最大10Mbpsのデータレートを実現できます。 どちらのデバイスもRS-485バスに「単一ユニット負荷」を提供し、ネットワーク上に最大32個のトランシーバを接続できます。 レシーバ(Rx)入力は「オープン時のフェイルセーフ」設計を特長としており、Rx入力がフローティングの場合に論理 HighのRx出力を保証します。 ドライバ(Tx)出力は、電源電圧を超える電圧でも短絡保護されます。 さらに、内蔵のサーマル・シャットダウン回路はTx出力を無効にし、消費電力が過大になった場合の損傷を防止します。 これらの半二重構成は、Rx入力とTx出力を多重化して、8 LdパッケージでRxおよびTxディセーブル機能を備えたトランシーバを可能にします。

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +125°C, 0 to +70°C
Devices Allowed on Bus32

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Collaborative robot (cobot) block diagram features a vision AI MPU, Wi-Fi and Bluetooth LE connectivity, and audio codec for voice detection and recognition.
協働ロボット (コボット)
ROS 2を基盤としたビジョン、音声、リアルタイム制御機能を備えたAI搭載の協働コボットシステム。
Absolute Inductive Position Sensor Block Diagram
アブソリュート型インダクティブポジションセンサ
カスタマイズ可能な設計の費用対効果の高いセンサシステムは、最大250,000RPMの高速回転をサポートします。
Resolver motor control system block diagram features an MCU, full-bridge FET drivers, buck regulators and RS-485 transceivers.
小型産業用ロボットのレゾルバモータ制御
コンパクトなロボットシステムは、正確なモーションコントロール、堅牢な設計、開発時間の短縮を実現します。
1-Phase Static Meter Block Diagram
単相電子式メータ
基本的な電子計測のニーズに最適化された低電力単相電力量計。

その他アプリケーション

  • ファクトリオートメーション
  • セキュリティネットワーク
  • ビル環境制御システム
  • 産業用/プロセス制御ネットワーク
  • レベルトランスレータ(例えば、RS-232からRS-422)
  • RS-232 "延長コード"

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL8485EABZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.588#Tube31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485EABZ-TActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.588#Reel31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485ECBZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.458#Tube31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485ECBZ-TActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.458#Reel31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e30 to +70°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485EIBZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.518#Tube31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485EIBZ-TActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
SOIC1ku | $0.518#Reel31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CCHINA, TAIWANUSA
ISL8485EIPZObsoleteN/A在庫あり問合せPDIP8#TubeNot Applicable2.5mm9.7 x 6.6 x 3.94YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう