メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

レゾルバ/デジタルコンバータ

また、ルネサスのデジタルシグナルプロセッサ(DSP)は、ブラシレスDCモータおよびステッピングモータのレゾルバ出力信号を、RX MCU用の角度信号と位置信号に変換します。 ルネサスのR/D(レゾルバ/デジタル)コンバータ「RAA306400XGFP」は、単相励磁・二相出力タイプのレゾルバセンサが出力する、機械的な回転角度に基づくアナログ信号(電気的角度情報)を、高精度なデジタル角度・位置信号に変換する製品です。

従来のレゾルバ/デジタルコンバータ(RDC)製品を上回る高速応答により、タクトタイム短縮に寄与します。 また、電圧・電流の両検出方式に対応し、内蔵の角度誤差補正機能により、レゾルバ製品選定における制約を解消し、モータおよびレゾルバの調達可能性を高めます。 さらに、システムで既存のモータ制御用MCUの機能を活用してR/Dコンバータ回路を簡素化することで、デバイス全体のコスト削減にも貢献します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。