メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 600MHz動作 RXv3eコア(6.01 CoreMark/MHz*)、倍精度FPU、割り込み応答を高速化するレジスタ一括退避機能
    • *RXv3eコアの代表値
  • 動作電圧:1.62V~3.63V(システム、USB、およびアナログ電源を分離可能)
  • 接合部温度(Tj):-40°C~125°C
  • 大容量メモリ:1MBコードMRAM(デュアルバンク)、48KBデータMRAM、1.5MB ECC対応SRAM
  • 外部の8ビットフラッシュおよびRAMからのXiP(eXecute-in-Place)に対応し、オンザフライ復号をサポート
  • パッケージ:100/144/176ピンQFP、176/224/320ピンBGA
  • 最大197本の入出力ポート
  • SDホストインタフェース(SDメモリカード/SDIO、1ビットまたは4ビットSDバスをサポート)
  • USB 2.0 ホスト/ファンクション/OTG(ハイスピード(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)に対応)
  • CAN FD(ISO 11898-1-2015準拠、最大150Mbps転送対応)
  • その他各種通信インタフェース(SCI、I3C、I2Sなど)
  • 32ビット汎用PWMタイマ、8ビットPWMタイマ、16ビット/32ビットコンペアマッチタイマ、RTC
  • 200MHz PWM制御および高分解能PWM
  • 16ビットA/Dコンバータ、12ビットD/Aコンバータ、温度センサ
  • AES、ChaCha2.0、RSA、ECC、SHA512、およびSHA3-512の各種暗号化エンジン、改ざん検知機能、プロテクトゾーン機能

説明

RX74Nグループマイコンは、産業オートメーション、ビルディングオートメーション、およびエネルギーマネジメントの各アプリケーション向けに設計された、RXファミリ最高性能のMCUです。 22nmプロセス技術を採用し、最大600MHzで動作する高性能RXv3eコア、大容量メモリ、および最適化されたバスアーキテクチャを組み合わせることで、高速かつ効率的な処理を実現します。

ギガビットイーサネット接続機能と豊富な周辺機能を統合し、より幅広い産業用組み込みシステムおよびコネクテッドデバイスに必要な柔軟性を提供します。 Protect Zoneと高度なセキュリティ機能により、コネクテッド産業アプリケーションのシステムセキュリティをさらに強化します。

RX72Nと比較して、RX74Nは処理性能が向上し、システム機能が強化されています。 高性能な演算処理、産業ネットワーク機能、およびセキュリティ機能を1チップに統合することで、システム設計を簡素化し、開発工数の削減に貢献します。 RX74Nは、スマートメータ、パワーコンディショナ、ACサーボ、ロボット、HVACコントローラなど、幅広い産業用途に最適です。

パラメータ

属性値
Main CPURXv3e
Program Memory (KB)512, 1024
RAM (KB)1536
Carrier TypeFull Carton (Tray), Full Tray (Tray)
Supply Voltage (V)1.62 - 3.63
I/O Ports75, 103, 123, 162, 200
DRAM I/FNo, SDRAM I/F
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)300, 480, 600
Ethernet speed10M/100M, 10M/100M/1G
Ethernet (ch)1
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)11, 13
SPI (ch)16
I2C (#)15, 16
CAN (ch)3
CAN-FD (ch)0, 3
WirelessNo
SDHI (ch)1
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)34
32-Bit Timer (ch)16, 17
16-Bit Timer (ch) (#)4
8-Bit Timer (ch)4
Standby operable timerNo
12-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1, 2
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect Zone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA13 x 13 x 1.61760.8
LFBGA13 x 13 x 1.62240.8
LFBGA17 x 17 x 1.63200.8
LFQFP14 x 14 x 1.61000.5
LFQFP20 x 20 x 1.71440.5
LFQFP24 x 24 x 1.61760.5

製品比較

3D illustration featuring top and bottom views of LFBGA IC chip package with 176 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 100 lead count.
3D illustration featuring top and bottom views of LFQFP chip package with 144 lead count.
RX74NRX72NRX74M
Main CPURXv3eRXv3RXv3e
Operating Freq (Max) (MHz)300, 480, 600240300, 480, 600
Program Memory (KB)512, 10242048, 4096512
RAM (KB)153610241536
Ethernet speed10M/100M, 10M/100M/1G10M/100M10M/100M, 10M/100M/1G
Ethernet (ch)11, 22
EtherCat (ch) (#)000, 2
Lead Count (#)100, 144, 176, 224, 320100, 144, 145, 176, 224100, 144, 176, 224, 320
I/O Ports75, 103, 123, 162, 20079, 112, 137, 18375, 103, 123, 162, 200

アプリケーション・ブロック図

Smart HVAC control with integrated slave actuator block diagram showing MCU-based control of compressor and fan motors, pressure and flow sensing, wireless connectivity, capacitive-touch user interface, and isolated communication between control and actuator boards.
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Smart HVAC master actuator block diagram featuring MCU-based BLDC fan motor control, hall sensor feedback, capacitive-touch and LCD interfaces, wireless connectivity, and flow sensor monitoring.
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。

その他アプリケーション

  • 産業オートメーション
  • ACサーボ
  • ロボット
  • PLC
  • リモートI/O
  • ビルディングオートメーション
  • HVACコントローラ
  • エネルギー マネージメント システム(EMS)
  • スマートメータ
  • パワーコンディショナ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeFamily NameSeries NameGroup NameCPU ArchitectureMain CPUSub CPUFloating Point UnitBit LengthProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)ECC SRAMLead Count (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Number of Supply Voltage(s) (#)Supply Voltage (V)I/O PortsDMAC or DTCDMA (ch)Temperature Sensor (ch) (#)Power-On ResetWatchdog Timer (ch)External Memory Bus (bit)DRAM I/F3D GPUAcceleratorMOQTemp. Range (°C)External Interrupt Pins (#)LVD or PVDOperating Freq (Max) (MHz)Sub-clock (32.768 kHz)On-chip OscillatorEthernet speedEthernet (ch)EtherCat (ch) (#)USB Ports (#)USB FS (host ch/device ch)USB HS (host ch/device ch)USB SS (host ch/device ch)SCI or UART (ch)SPI (ch)QSPI (ch)OSPI (ch)I2C (#)I3C (ch)CAN (ch)CAN-FD (ch)WirelessIrDALIN (#)SDHI (ch)High Resolution Output TimerPWM Output (pin#)32-Bit Timer (ch)16-Bit Timer (ch) (#)8-Bit Timer (ch)Standby operable timerAsynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)RTC16-Bit A/D Converter (ch)14-Bit A/D Converter (ch)12-Bit A/D Converter (ch)10-Bit A/D Converter (ch)24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)16-Bit D/A Converter (ch)12-Bit D/A Converter (ch)10-Bit D/A Converter (ch) (#)8-Bit D/A Converter (ch)Analog Comparator (ch)OPAMP (ch) (#)PGA (ch)Capacitive Touch Sensing Unit (ch)Graphics LCD ControllerMIPI Interfaces (DSI) (ch)MIPI Interfaces (CSI) (ch)Camera I/F (Parallel)Image Codec2D Drawing EngineSegment LCD ControllerSSI (ch)Security & EncryptionDebug InterfaceMoisture Sensitivity Level (MSL)
R5K574N6A4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6A4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6A4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4AE#60ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $7.62Full Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FB#70ActiveN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFP1ku | $7.62Full Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4AE#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4BD#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4BG#00ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function1280Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FB#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function480Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FC#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function320Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FP#10ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Carton (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function720Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6E4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6F4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCE4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4AE#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4BD#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4BG#60PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FB#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FC#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCF4FP#70PreviewN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes300MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6A4AE#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6A4BD#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6A4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4AE#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4BD#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6B4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6C4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574N6D4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single32512KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4AE#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4BD#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCA4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4AE#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes320#0.8mm17 x 17 x 1.61#1.62 - 3.63200DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162216#133NoNo01No34174#4No0Yes36000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4BD#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes224#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63162DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCB4BG#60NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFBGAFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.8mm13 x 13 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function160Tj = -40 to +12532#Yes600MHzYesYes10M/100M/1G1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FB#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes144#0.5mm20 x 20 x 1.71#1.62 - 3.63103DMAC&DTC81#Yes28,16SDRAM I/FNoTrigonometric Function60Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes26000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13160215#130NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCC4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11160215#130NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FC#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes176#0.5mm24 x 24 x 1.61#1.62 - 3.63123DMAC&DTC81#Yes28,16,32SDRAM I/FNoTrigonometric Function40Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch02#( 1 / 1 )( 1 / 1 )( 0 / 0 )13162116#133NoNo01No34174#4No0Yes30000002000000No008-bitNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3
R5K574NCD4FP#70NRNDN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
LFQFPFull Tray (Tray)RXRX700RX74NRXRXv3eNoDouble/Single321024KB48KB1536KBYes100#0.5mm14 x 14 x 1.61#1.62 - 3.6375DMAC&DTC81#Yes2NoNoNoTrigonometric Function90Tj = -40 to +12532#Yes480MHzYesYes10M/100M1ch01#( 1 / 1 )( 0 / 0 )( 0 / 0 )11162016#133NoNo01No34164#4No0Yes19000001000000No00NoNoNoNo2chUnique ID, AES, RSA, CHA-CHA20, ECC, SHA-1, SHA-2, SHA-3, HMAC, TRNG, Protect ZoneJTAG/Single-wire Serial3

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits