概要
モータ制御用CPUボードMCB-RX74Mには、EtherCAT通信対応RX74Mマイコンが搭載されています。 対応インバータボードと組み合わせることで、RX74Mを使用したモータ制御を簡単に実現できます。 また、対応した通信ボードを使用することで、CPUボードをPCから電気的に絶縁することができ、安全にモータ制御の評価とデバッグを行うことができます。 本CPUボードは単体での評価に加え、お手持ちの開発ボードに接続してマイコン機能の評価を行うこともでき、産業オートメーション(IA)やファクトリーオートメーション(FA)機器開発を容易にします。
特長
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
- オンボードデバッガ回路搭載
- 2モータ制御対応
- Pmod™コネクタ(x2)
- EtherCATコネクタ(x2)
- DSMIFコネクタ(x2)
- SPIコネクタ(x1) *スルーホールのみ
- CANコネクタ(x1) *スルーホールのみ
サンプル&ご購入
RTK0EMXFN0C00000BJ
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Renesas Flexible Motor Control Kit for RX74M MCU Group
MCK-RX74M アクティブ
RX74M MCUを活用したインバータ制御開発、モータ制御アルゴリズムの評価、および迅速なプロトタイピングを加速します。 産業オートメーションおよびファクトリーオートメーション向けのEtherCAT通信対応モータ駆動アプリケーションの評価を行えます。
拡張ボード
Renesas Flexible Motor Control Inverter Board – Low Voltage 48V/10A for Three-Phase BLDC/PMSM Motor
MCI-LV-1 アクティブ
MCI-LV-1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができるインバータボードです。対応したCPUボードと組み合わせて使うことで、モータ制御評価をすぐに始めることができます。
拡張ボード
Renesas Flexible Motor Control Communication Board
MC-COM アクティブ