メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

EK-RX74M評価キットは、RX74M MCUの機能を容易に評価するとともに、ルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを使用した組込みアプリケーション開発が可能です。

本キットは、EtherCAT対応の2つのGigabit Ethernetポート、CAN FD、USB High-Speed/Full-Speed、RS-485、microSDカードインタフェース、外部OctaFlashおよびOctalRAMを搭載しています。また、Arduino Uno R3およびPmodコネクタなどの業界標準の拡張インタフェースを備えており、さまざまな拡張ボードや周辺モジュールとの接続が可能です。 これらの豊富な機能により、高性能な産業ネットワーク、モータ制御、FA機器、組込み通信機器などの開発・評価を効率的に行うことができます。

また、本Webサイトからダウンロード可能なExample Project Bundleを利用することで、RX74M MCUの主要な周辺機能を迅速に評価することができます。 さらに、デモプログラムをあらかじめ書き込んでいるため、開封後すぐにRX74M MCUの機能や性能を評価することが可能です。

特長

  • MCU Native Pin Access Area
    • R5K574MCB4AE MCU
      • 600 MHz, RXv3eコア
      • 1 MB Code MRAM, 1.5MB SRAM
      • 320 ピン, BGAパッケージ, 17mm x 17mm x 1.60mm 0.80mm pitch
    • MCU信号にアクセス可能なブレイクアウトピンヘッダ
    • RX74M MCUおよびUSBの電流測定ポイント
  • Special Feature Access Area
    • CAN FD
    • RS-485
    • Ethernet x 2 (GMII/MII/RMII対応、EtherCAT対応)
    • USB High Speed(ホスト/ファンクション)
    • microSDカードスロット
    • Δ-Σ Modulator Interface(DSMIF)
    • 256 Mbit OctalRAM  (MCU Native Pin Accessエリアに存在) 
    • 512 Mbit Octo-SPIフラッシュ  (MCU Native Pin Accessエリアに存在)
  • Ecosystem & System Control Access Area
    • 5つの5V入力ソース
      • USB (USB Debug, High Speed, Full Speed, USB Serial)
      • 外部電源
    • デバッグモード
      • E2 OB オンボードデバッガ (FINE)
      • デバッグイン(JTAG, SWD, FINE対応)
    • ユーザLEDとボタン
      • 3つのユーザLED(赤、青、緑)
      • 電源入力を示すLED(白)
      • デバッグ接続を示すデバッグLED(黄)
      • 2つのユーザボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ (未実装)
      • 2つのSeeedGrove®システム (I2Cおよびアナログ)コネクタ (未実装)
      • 2つのDigilent Pmod™ (SPI/UART/I2C) コネクタ
      • Arduino® Uno R3コネクタ
    • USBシリアル変換
    • USB Full Speed (ホスト/ファンクション)

使用製品

同梱品

  • EK-RX74M v1 Board

サンプル&ご購入

EK-RX74Mボードの上面。

Evaluation Kit for RX74M MCU Group

RTK5EK74M0S00001BE アクティブ

製品比較

EK-RX74M board’s top view.
MCK-RX74M kit’s top view.
EK-RX74MMCK-RX74M
DescriptionEvaluation Kit for RX74M MCU GroupRenesas Flexible Motor Control Kit for RX74M MCU Group

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。