メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 動作周囲温度 110°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い (CTR = 450% TYP.)
  • 応答速度が速い (tr = 5 μs TYP., tf = 7 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2561FL-1-F3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422

説明

PS2561F-1 は, GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で, 各種インタフェース回路, 信号伝達回路などに最適です。
PS2561FL-1 は, PS2561F-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性
Channels (#)1
VCEO max (mA)80
IC max (mA)50
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%300
CTR (Max)%600
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)5
SW tf Typ. (µs)7
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

High-Performance & Low-Cost Digital Power Supply Block Diagram
高効率デジタル電源
革新的な臨界モードPFC + LLC電源は、高効率で正確な電力管理を提供します。
Voice Activated DALI Lighting Controls Block Diagram
音声起動DALI 照明コントロール
多言語音声起動と最適化された電力を備えたワンチップDALI照明制御設計。

適用されたフィルター