メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

TPW-RL78I1Aは、マイコン1チップでベースライト/シーリングライトに必要なPFC制御や複数チャネルのLED制御、通信による調光・調色制御が可能な評価装置です。

販売に関しては、テセラ・テクノロジー株式会社様のホームページをご覧ください。

特長

  • 電源AC100-240V対応
  • 任意のLED×3chを外付け可能
  • LED電力:max. 90W (30W/ch)
  • LED Vf計: max. 90V/ch、LED電流: max. 350mA/ch
  • 調光インタフェース:DALI通信,DMX512通信,赤外線受光,スイッチ×3ch
  • オンチップ・デバッグやフラッシュ書き換えが可能  (USBケーブルまたはE1エミュレータ経由)
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応
  • IEC61000-3-2 Class C, CISPR15(雑音端子ノイズ)クリア
  • IEC61347/60950準拠設計

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.