概要
説明
DALI, DMX512, 赤外線通信のマスタ機能の評価開発を行うことのできるボードです。
特長
- 応用分野;Factory, Home, City, 照明
- 適応機器;ベースライト, バックライト, アミューズメント機器, ダウンライト
- 主要な機能;LED照明
- MCUs/MPUsファミリ;RL78, 78K
- MCUs/MPUsグループ;RL78/I1A, UPD78F073x
- 基板寸法;120 x 120 mm
- リリース日;2016.08
- 製品ページ, ユーザーズマニュアル
- ※部品リスト、回路図、レイアウトはユーザーズマニュアル参照
- Power Supply;+5V
- 付属品;USBケーブル(Mini-B Type), ネジ/スペーサ各4個
- 動作温度;0°C to +45°C
- 周辺インターフェース;USB, E1, DALI, DMX512
- RoHS対応;Cleared
- 会社名;テセラ・テクノロジー(株)
- お問合せ先;テセラ・テクノロジー株式会社お問い合わせ
- 開発ツール
- ※製品ご購入のお客様へ
ファームウェアが更新されました。ご確認をお願いします。
Disclaimer
The information provided on this site is generated automatically by the database. While it is the policy of Renesas to always provide you with the latest and most precise information available, Renesas can not always guarantee that. In no event shall Renesas be liable for any loss or damages arising out of or in connection with the information provided herein.
The service contents of the partners, and the corresponding delivery time, for more information about the prices please contact the point of contact for each of the alliance partners.
アプリケーション
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable | ECCN (US) | HTS (US) | RoHS Compliant | China RoHS Compliant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM-RL78I1A | Active | 在庫切れ | N/A | 3A991.a.2 | 8471.50.0150 | N | N |
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
サポート
ROM Ordering
Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.