メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA223181DE0010BU dual output 6W universal input flyback evaluation board, featuring the RAA223181 900V regulator, is designed to demonstrate a low-cost, high performance isolated AC/DC solution from a universal input of 85Vac to 265Vac, to 13V and 5V outputs for smart meter applications.

特長

  • Fault tolerant input range up to 450Vac
  • Transient heavy load support
  • Single bus capacitor design for input up to 450Vac
  • Low Bill of Materials (BOM) cost design
  • EMI compliance for EN55022/CISPR22
  • Surge test compliance to IEC61000-4-5 up to 4kV

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223181DE0010BU - Evaluation Board (top)

RTKA223181DE0010BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。