メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

AS044 電力量計用電源は、10W絶縁型マルチチャンネルAC/DCフライバックコンバータで、鉄粉コアを使用して磁気タンパリングをパスする特別な要件を満たします。 このデザインは 450V AC で動作するように作られており、部品数の削減と信頼性の向上に役立つコンデンサ削減機能を備えています。

特長

  • アバランシェ定格900V、13ΩのMOSFET内蔵で450V ACに耐えるフライバックAC/DC電源
  • 鉄粉コアを使いIEC規格に準拠した0.5T磁気タンパリングに合格
  • コンデンサ削減機能により、BOMコストを削減し、信頼性を向上
  • 1 次出力とすべての 2 次出力の間に 4KV 絶縁を備えた絶縁型デュアルチャネル出力
  • デバイスの設定可能な過負荷タイマにより、100msecのピーク需要2Aに対応可能
  • 軽負荷実装用のパルス周波数変調(PFM)でパルス幅変調(PWM)は50KHzから3KHzに変更

使用製品

スタートガイド

Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価

手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) AS044-EMTRPSPOC1Zで利用可能なラボ

サンプル&ご購入

AS044 Energy Meter Power Supply Board

AS044-EMTRPSPOC1Z

アクティブ
HTS (US):8473.30.1180
ECCN (US):EAR99

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Dual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181

RTKA223181DE0010BU アクティブ
Evaluate a compact isolated AC/DC flyback power solution using the RAA223181 regulator. Designed to demonstrate efficient, low-cost power conversion for smart metering and industrial designs.

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。