メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The PTX100R enables quick evaluation of the PTX100R NFC reader IC for Internet of Things (IoT), Point-of-Sale (PoS), Mobile Point-of-Sale (mPoS), and Smart Point-of-Sale (SmartPoS) applications.

The PTX100R NFC reader IC is fully compliant with the specifications of the latest EMVCo 3.0/3.1 standard for contactless payments. It is supplied with an application-ready EMVCo 3.0/3.1 L1 interface and includes a set of facilities that makes the integration of a third-party EMV L2 stack fast and easy. It also provides rich debugging capabilities, allowing for rapid prototyping.

特長

  • Evaluation board demonstrating EMVCo 3.0/3.1 L1 compliancy
  • Read/Write functionality compatible with NFC Forum standard
  • Breakable lines between the main board, matching circuit and antenna for easy usage with customer antenna
  • Easy Host interface selection via switches (UART, SPI, I2C)
  • POS GUI support EMVCo loop back mode
  • IoT GUI supporting A/B/F/V discovery mode
  • Documentation to support design-in activity

使用製品

サンプル&ご購入

PTX100R-EB-ST-QFN56-POS_IOT v1.6

10009100-PTX100REK

アクティブ

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。