特長
- Super low on-state resistance RDS(on)1 = 39 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 8 A) RDS(on)2 = 60 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 4 A)
- Low Ciss: Ciss = 500 pF TYP. (VDS = 25 V)
- Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
- Small size package 8-pin HSON dual
説明
NP16N06QLK is a dual N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Automotive |
| Nch/Pch | Nch |
| Channels (#) | 2 |
| Standard Pkg. Type | SO8-FL 5x6 BSC |
| Gate Level | Logic |
| VDSS (Max) (V) | 60 |
| ID (A) | 16 |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 39 |
| RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm) | 60 |
| Pch (W) | 25 |
| Ciss (Typical) (pF) | 500 |
| Qg typ (nC) | 11 |
| Series Name | NP Series |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| HSON | 5 x 5 x 1.45 | 8 |
アプリケーション・ブロック図
| Electro-Mechanical Braking (EMB) Fail-Safe System ASIL-ready EMB wheel end actuator featuring fail-safe operation, redundant interfaces, and integrated motor control. | |
| NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム 適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。 | |
| 挟みこみ防止機能を備えた車両ウィンドウコントロール MCUを統合した車両ウィンドウコントロール設計により、安全性、挟み込み防止、スムーズな操作、快適性が保証されます。 |
適用されたフィルター