Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Group Name
Main CPU
Program Memory (KB)
RAM (KB)
Lead Count (#)
Pkg. Type
Carrier Type
Supply Voltage (V)
I/O Ports
DRAM I/F
Temp. Range (°C)
Operating Freq (Max) (MHz)
Ethernet speed
Ethernet (ch)
EtherCat (ch) (#)
USB FS (host ch/device ch)
USB HS (host ch/device ch)
USB SS (host ch/device ch)
SCI or UART (ch)
SPI (ch)
I2C (#)
CAN (ch)
CAN-FD (ch)
Wireless
SDHI (ch)
High Resolution Output Timer
PWM Output (pin#)
32-Bit Timer (ch)
16-Bit Timer (ch) (#)
8-Bit Timer (ch)
Standby operable timer
12-Bit A/D Converter (ch)
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)
16-Bit D/A Converter (ch)
12-Bit D/A Converter (ch)
8-Bit D/A Converter (ch)
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)
Segment LCD Controller
Security & Encryption
モータ制御向け 48MHz エントリーレベル 128KBフラッシュ内蔵 32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
—
1ku | $0.93
サンプル入手可能
RX14T
RXv2
128
12
24, 32, 44, 48, 52, 64
HWQFN, LFQFP, LQFP
Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
2.7 - 5.5
20, 28, 40, 44, 48, 60
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +125
48
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
4
4
5
0
0
No
0
No
17, 20
0
11
4
No
6, 8, 11, 12, 14
0
0
0
2
0
No
Unique ID
卓越した電力効率、高度なタッチ機能、強固なセキュリティを実現する32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2039年 12月
1ku | $2.36
サンプル入手可能
RX261
RXv3
256, 384, 512
128
48, 64, 80, 100
HWQFN, LFQFP
Full Carton (Tray), Full Tray (Tray), Tape & Reel
1.6 - 5.5
38, 54, 70, 90
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
64
No
0
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
6, 7
7, 8
7, 8
0, 1
0, 1
No
0
No
19, 20
2
10
4
Yes
11, 15, 18, 25
0
0
0
0, 2
22, 30, 34
No
RSIP-E11A(AES/ECC/SHA/TRNG), Unique ID
卓越した電力効率と高度なタッチ機能を実現する32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2033年 12月
1ku | $2.09
サンプル入手可能
RX260
RXv3
256, 384, 512
128
48, 64, 80, 100
HWQFN, LFQFP
Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.6 - 5.5
40, 56, 72, 92
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
64
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
6, 7
7, 8
7, 8
0
0
No
0
No
19, 20
2
10
4
Yes
11, 15, 18, 25
0
0
0
0, 2
24, 32, 36
No
Unique ID
最大125kSPSの24ビットΔΣA/Dコンバータを内蔵した32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $5.79
サンプル入手可能
RX23E-B
RXv2
128, 256
16, 32
40, 48, 64, 80, 100
HWQFN, LFQFP, TFBGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.8 - 5.5
14, 15, 18, 27, 28, 44, 59
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
2, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6, 7
3, 4, 5, 6, 7
1
0
No
0
No
16
0
9
4
Yes
2, 6, 8
4, 6, 8
1
0
0
0
No, Yes
Unique ID
32-bit Microcontroller Optimized for Dual-Motor and PFC Control
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.98
サンプル入手可能
RX26T
RXv3
128, 256, 512
48, 64
32, 48, 64, 80, 100
HWQFN, LFQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray
2.7 - 5.5
22, 38, 50, 63, 83
No
Tj = -40 to +105, Tj = -40 to +125
120
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3, 4, 7
3, 5, 9
4, 5, 8
0, 1
0, 1
No
0
No, Yes
24, 41, 43, 48
2, 10
13, 21
8
No
6, 10, 15, 19, 22
0
0
2
0
0
No
AES, MAC, TRNG, TSIP, TSIP-Lite:AES(128/256), TSIP-Lite:CMAC, TSIP-Lite:TRNさらに表示
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ強化、OFDM変調対応Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバを搭載した 32 ビットマイクロコントローラ
—
アクティブ
—
1ku | $12.66
利用できません
RX65W-A
RXv2
2048
640
145
TFBGA
Bulk (Tray)
2.7 - 3.6
51
No
Ta = -40 to +85
120
10M/100M, No
0, 1
0
( 0 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
11
10
13
0
0
Sub-GHz
0, 1
No
37
3
17
4
No
15
0
0
0
0
0
No
TSIP:3DES, TSIP:AES(128/256), TSIP:CMAC, TSIP:ECC, TSIP:GMAC, TSIP:HMAC, TSさらに表示
高性能かつノイズ耐性に優れる5V電源対応の32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2038年 12月
1ku | $2.89
サンプル入手可能
RX660
RXv3
512, 1024
128
48, 64, 80, 100, 144
LFQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
2.7 - 5.5
40, 54, 56, 70, 72, 89, 90, 91, 92, 131, 132, 133, 134
No
Tj = -40 to +105, Tj = -40 to +125
120
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
9, 12, 13, 14, 15
10, 13, 14, 15, 16
10, 13, 15, 16, 17
0, 1
0, 1
No
0
No
21, 24
2, 3
11, 12
3, 4
No
10, 14, 17, 24
0
0
2
0
0
No
Unique ID
RX100シリーズで初めてRXv2コアと第3世代タッチIPを搭載し、更なる低消費電力化を実現した32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.00
サンプル入手可能
RX140
RXv2
64, 128, 256
16, 32, 64
32, 48, 64, 80
HWQFN, LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.8 - 5.5
24, 40, 54, 56, 72
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
48
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3, 5, 6
4, 6, 7
4, 6, 7
0, 1
0
No
0
No
14, 15, 16
0
9
4
Yes
8, 11, 15, 18
0
0
0
0, 2
12, 24, 32, 36
No
AES, TRNG, Unique ID
高速リアルタイム制御と非接触HMIを実現する32ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $3.52
サンプル入手可能
RX671
RXv3
1024, 1536, 2048
384
48, 64, 100, 144, 145
HWQFN, LFQFP, TFBGA, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
34, 44, 45, 81, 112, 114
No, SDRAM I/F
Tj = -40 to +105, Tj = -40 to +125
120
No
0
0
( 0 / 0 ), ( 0 / 1 ), ( 1 / 1 ), ( 2 / 2 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
11, 13, 15
14, 17, 19
14, 17, 19
0, 2
0
No
1
No
22, 24, 38, 39
3
18
4
No
8, 10, 16, 20
0
0
0
0
6, 8, 17
No
3DES, AES, ECC, MAC, MD5, RSA, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
小容量 ROM/少ピンラインナップ、USB2.0 内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.02
サンプル入手可能
RX111
RXv1
16, 32, 64, 96, 128, 256, 384, 512
8, 10, 16, 32, 64
36, 40, 48, 64
HWQFN, LFQFP, LQFP, WFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.8 - 3.6
21, 25, 32, 48
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3
4
4
0
0
No
0
No
12
0
8
0
No
7, 8, 10, 14
0
0
0
0, 2
0
No
Unique ID
双方向 HMI、周辺デバイス・機器インタフェース向け 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.81
サンプル入手可能
RX113
RXv1
128, 256, 384, 512
32, 64
64, 100
LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
1.8 - 3.6
48, 84
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
6, 8
7, 9
7, 9
0
0
No
0
No
16
0
11
4
Yes
11, 17
0
0
2
0
0, 12
Yes
Unique ID
タッチキー機能強化、5V 対応高性能・高コストパフォーマンス 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.40
サンプル入手可能
RX130
RXv1
64, 128, 256, 384, 512
10, 16, 32, 48
48, 64, 80, 100
HWQFN, LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.8 - 5.5
39, 53, 69, 89
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
4, 7
5, 8
5, 8
0
0
No
0
No
15, 16
0
9
4
Yes
10, 14, 17, 24
0
0
0, 2
0, 2
24, 32, 36
No
Unique ID
制御基板面積縮小/BOMコスト低減に貢献するモータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.15
サンプル入手可能
RX13T
RXv1
64, 128
12
32, 48
HWQFN, LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
2.7 - 5.5
23, 39
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3
3
4
0
0
No
0
No
12
0
8
0
No
5, 8
0
0
0
0
0
No
Unique ID
Low-power, High Performance Microcontrollers with 32-bit RXv2 CPU Core and Enhanced DSP and FPU
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.92
サンプル入手可能
RX230
RXv2
128, 256
32
48, 64, 100
HWQFN, LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray
1.8 - 5.5
35, 48, 84
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
54
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
5, 6, 7
6, 7, 8
6, 7, 8
0
0
No
0
No
25, 28, 31
0
17
4
Yes
8, 12, 24
0
0
0, 2
0
6, 10, 24
No
Unique ID
32 ビット RXv2 CPU コア、DSP/FPU を強化した低消費電力・高性能マイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $2.03
サンプル入手可能
RX231
RXv2
128, 256, 384, 512
32, 64
48, 64, 100
HWQFN, LFQFP, TFLGA, WFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel, Tray
1.8 - 5.5
31, 44, 80
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
54
No
0
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
5, 6, 7
6, 7, 8
6, 7, 8
0, 1
0
No
0, 1
No
25, 28, 31
0
17
4
Yes
8, 12, 24
0
0
0, 2
0
6, 10, 24
No
AES, MAC, TRNG, Unique ID
高精度なセンシング、試験/計測機器に最適なアナログ・フロント・エンド内蔵 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $4.63
サンプル入手可能
RX23E-A
RXv2
128, 256
16, 32
40, 48
HWQFN, LFQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
1.8 - 5.5
17, 21
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
32
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3, 4
4, 5
4, 5
1
0
No
0
No
16
0
9
4
Yes
4, 6
8, 12
0
0
0
0
No
Unique ID
浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.45
サンプル入手可能
RX23T
RXv2
64, 128
12
48, 52, 64
LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
2.7 - 5.5
37, 40, 50
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
40
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
2
3
3
0
0
No
0
No
13, 14, 16
0
10
4
No
10
0
0
0
0
0
No
Unique ID
2 モータ同時制御可能な FPU 搭載 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $1.97
サンプル入手可能
RX24T
RXv2
128, 256, 384, 512
16, 32
64, 80, 100
LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tape & Reel
2.7 - 5.5
48, 58, 78, 80
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
80
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
3
4
4
0, 1
0
No
0
No
17, 21, 28, 36
0
13, 17
8
No
12, 17, 22
0
0
0
0, 2
0
No
Unique ID
差動アンプと安全機能を内蔵したパワフルな 32 ビットモータ制御用マイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $3.23
サンプル入手可能
RX24U
RXv2
256, 384, 512
32
100, 144
LFQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
2.7 - 5.5
79, 110
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
80
No
0
0
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
4, 6
5, 7
5, 7
1
0
No
0
No
36
0
17
8
No
20, 22
0
0
0
2
0
No
Unique ID
RXv2 コア採用 5.06CoreMark/MHz (607CoreMark) 高性能 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2039年 12月
1ku | $8.55
サンプル入手可能
RX64M
RXv2
2048, 2560, 3072, 4096
512
100, 144, 145, 176, 177
LFBGA, LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
79, 112, 128
No, SDRAM I/F
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
120
10M/100M
1, 2
0
( 1 / 1 ), ( 2 / 2 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
9, 13
8, 10
9, 11
2, 3
0
No
0, 1
No
47
3
22
4
No
22, 29
0
0
1, 2
0
0
No
3DES, AES, DES, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $4.15
サンプル入手可能
RX651
RXv2
512, 768, 1024, 1536, 2048
256, 640
64, 100, 144, 145, 176, 177
LFBGA, LFQFP, TFBGA, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
43, 79, 112, 137
No, SDRAM I/F
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
120
No
0
0
( 0 / 1 ), ( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
9, 11, 13
11, 14, 16
11, 13, 14, 15, 16
0, 2
0
No
0, 1
No
25, 38, 39
3
18
4
No
10, 22, 29
0
0
0, 1, 2
0
0
No
3DES, AES, ECC, MAC, MD5, RSA, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $4.75
サンプル入手可能
RX65N
RXv2
512, 768, 1024, 1536, 2048
256, 640
100, 144, 145, 176, 177
LFBGA, LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
79, 112, 137
No, SDRAM I/F
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
120
10M/100M
1
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
11, 13
14, 16
13, 14, 15, 16
2
0
No
0, 1
No
38, 39
3
18
4
No
22, 29
0
0
1, 2
0
0
No
3DES, AES, ECC, MAC, MD5, RSA, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
CPUからノーウェイトで読み出しが可能なフラッシュメモリにより、卓越したリアルタイム性能を実現
アクティブ
2041年 12月
1ku | $7.38
サンプル入手可能
RX66N
RXv3
2048, 4096
1024
100, 144, 145, 176, 224
LFBGA, LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
79, 112, 137, 183
No, SDRAM I/F
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
120
10M/100M
1
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
11, 13
14, 16
14, 16
2, 3
0
No
1
No
46, 47
7
18
4
No
22, 29
0
0
1, 2
0
0
No
3DES, AES, ECC, MAC, MD5, RSA, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2041年 12月
1ku | $2.93
サンプル入手可能
RX66T
RXv3
256, 512, 1024
64, 128
48, 64, 80, 100, 112, 144
LFQFP, LQFP
Bulk (Tray), Full Carton (Tray)
2.7 - 5.5
33, 48, 61, 78, 80, 81, 93, 119
No
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
160
No
0
0
( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
( 0 / 0 )
6, 7
7, 8
7, 8
1
0
No
0
Yes
31, 38, 40, 48
10
13
8
No
8, 15, 19, 22, 30
0
0
2
0
0
No
AES, MAC, TRNG, Unique ID
産業機器向け高性能リアルタイムエンジン 32 ビットマイクロコントローラ
アクティブ
2039年 12月
1ku | $9.45
サンプル入手可能
RX71M
RXv2
2048, 2560, 3072, 4096
512
100, 144, 145, 176, 177
LFBGA, LFQFP, TFLGA
Bulk (Tray), Full Carton (Tray), Tray
2.7 - 3.6
79, 112, 128
No, SDRAM I/F
Ta = -40 to +105, Ta = -40 to +85
240
10M/100M
1, 2
0
( 1 / 1 )
( 0 / 0 ), ( 1 / 1 )
( 0 / 0 )
9, 13
9, 11
9, 11
2, 3
0
No
0, 1
No
47
3
22
4
No
22, 29
0
0
1, 2
0
0
No
3DES, AES, DES, SHA-1, SHA224/SHA256, TRNG, Unique ID
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Family Name
Enabled
Family Name
Series Name
Enabled
Series Name
Group Name
Enabled
Group Name
CPU Architecture
Enabled
CPU Architecture
Main CPU
Enabled
Main CPU
Sub CPU
Enabled
Sub CPU
Floating Point Unit
Enabled
Floating Point Unit
Program Memory (KB)
Enabled
Program Memory (KB)
Data Flash (KB)
Enabled
Data Flash (KB)
RAM (KB)
Enabled
RAM (KB)
ECC SRAM
Enabled
ECC SRAM
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Pitch (mm)
Enabled
Pitch (mm)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Carrier Type
Enabled
Carrier Type
Supply Voltage (V)
Enabled
Supply Voltage (V)
I/O Ports
Enabled
I/O Ports
DMAC or DTC
Enabled
DMAC or DTC
DMA (ch)
Enabled
DMA (ch)
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Power-On Reset
Enabled
Power-On Reset
Watchdog Timer (ch)
Enabled
Watchdog Timer (ch)
External Memory Bus (bit)
Enabled
External Memory Bus (bit)
DRAM I/F
Enabled
DRAM I/F
3D GPU
Enabled
3D GPU
Accelerator
Enabled
Accelerator
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
External Interrupt Pins (#)
Enabled
External Interrupt Pins (#)
LVD or PVD
Enabled
LVD or PVD
Operating Freq (Max) (MHz)
Enabled
Operating Freq (Max) (MHz)
Sub-clock (32.768 kHz)
Enabled
Sub-clock (32.768 kHz)
On-chip Oscillator
Enabled
On-chip Oscillator
Ethernet speed
Enabled
Ethernet speed
Ethernet (ch)
Enabled
Ethernet (ch)
EtherCat (ch) (#)
Enabled
EtherCat (ch) (#)
USB Ports (#)
Enabled
USB Ports (#)
USB FS (host ch/device ch)
Enabled
USB FS (host ch/device ch)
USB HS (host ch/device ch)
Enabled
USB HS (host ch/device ch)
USB SS (host ch/device ch)
Enabled
USB SS (host ch/device ch)
PCI Express (generation and ch)
Enabled
PCI Express (generation and ch)
SCI or UART (ch)
Enabled
SCI or UART (ch)
SPI (ch)
Enabled
SPI (ch)
QSPI (ch)
Enabled
QSPI (ch)
I2C (#)
Enabled
I2C (#)
I3C (ch)
Enabled
I3C (ch)
CAN (ch)
Enabled
CAN (ch)
CAN-FD (ch)
Enabled
CAN-FD (ch)
Wireless
Enabled
Wireless
IrDA
Enabled
IrDA
SDHI (ch)
Enabled
SDHI (ch)
High Resolution Output Timer
Enabled
High Resolution Output Timer
PWM Output (pin#)
Enabled
PWM Output (pin#)
32-Bit Timer (ch)
Enabled
32-Bit Timer (ch)
16-Bit Timer (ch) (#)
Enabled
16-Bit Timer (ch) (#)
8-Bit Timer (ch)
Enabled
8-Bit Timer (ch)
Standby operable timer
Enabled
Standby operable timer
RTC
Enabled
RTC
12-Bit A/D Converter (ch)
Enabled
12-Bit A/D Converter (ch)
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)
Enabled
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)
16-Bit D/A Converter (ch)
Enabled
16-Bit D/A Converter (ch)
12-Bit D/A Converter (ch)
Enabled
12-Bit D/A Converter (ch)
8-Bit D/A Converter (ch)
Enabled
8-Bit D/A Converter (ch)
Analog Comparator (ch)
Enabled
Analog Comparator (ch)
PGA (ch)
Enabled
PGA (ch)
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)
Enabled
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)
Graphics LCD Controller
Enabled
Graphics LCD Controller
Camera I/F (Parallel)
Enabled
Camera I/F (Parallel)
Image Codec
Enabled
Image Codec
2D Drawing Engine
Enabled
2D Drawing Engine
Segment LCD Controller
Enabled
Segment LCD Controller
SSI (ch)
Enabled
SSI (ch)
Security & Encryption
Enabled
Security & Encryption
Debug Interface
Enabled
Debug Interface
Replacement Product
Enabled
Replacement Product
Replacement Remark
Enabled
Replacement Remark
Application
Enabled
Application
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます