メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL9120IRN-EVZ platform allows for quick evaluation of the high-performance features of the ISL9120IR buck-boost regulator. The ISL9120IRN-EVZ evaluates the ISL9120IRNZ, featuring a fixed 3.3V output.

The ISL9120IR is a highly integrated buck-boost switching regulator for systems using new battery chemistries in a 3mm x 3mm 12 Ld TQFN package. They use Renesas' proprietary buck-boost algorithm to maintain voltage regulation while providing excellent efficiency and very low output voltage ripple when the input voltage is close to the output voltage.

特長

  • Small, compact design
  • Jumper selectable EN (enabled/disabled)
  • Jumper selectable BYP (buck-boost/forced bypass)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing
  • Fixed 3.3V output voltage

アプリケーション

民生機器全般

使用製品

サンプル&ご購入

ISL9120IRN-EVZ Fixed 3.3V Output Buck-Boost Regulator Evaluation Board

ISL9120IRN-EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。