メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広いVIN範囲:4.5V~60V(最大65V abs)
  • スイッチング周波数範囲:200kHzまで
  • BLDCアプリケーション用3相ドライブ
    • ピーク1A/2Aソース/シンク電流、プログラム駆動制御
    • ハードウェアインタフェースで8段階、SPIインターフェースで16段階の駆動強度の調整が可能です。
  • 調整可能なデッドタイム
  • 電源構成
    • 2つのVCC LDOにより、スリープモードでの低IQを実現
    • 500mA昇降圧スイッチング・レギュレータで駆動電圧を生成(5V~15V調整可)
    • 200mA出力調整可能なMCU供給用LDO
  • 柔軟な構成
    • 三相HI/LIモード、三相PWMモード
    • ハーフブリッジ、フルブリッジ構成に対応
  • 3つの電流センスアンプ
    • 4段階のセンスゲイン設定
    • 電源投入時およびオンザフライでのDCオフセット校正をサポート
    • グランド側シャントセンス、ローサイドMOSFETのRDS(ON)センスの両方をサポート
  • BLDCセンサレス動作のためのバックEMFセンシング
  • ハードウェアインタフェースとSPIインタフェースの両方を装備
  • 豊富な故障保護機能(VCC UV、VM/VBRIDGE UV、チャージポンプUV、MOSFET VDS OCP、電流検出OCP、過熱警告/シャットダウン、昇降圧電流制限、昇降圧OCP、昇降圧UV/OV)
  • 外部回路を追加することでバッテリ逆接続保護に対応
  • 7 × 7mm 48-VFQFPNパッケージ(0.5mmピッチ)

説明

RAA227063は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータ用のスマートゲートドライバICです。 最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動できる3つのハーフブリッジ・スマートゲートドライバにより、4.5V~60Vのブリッジ電圧に対応しています。 各ゲートドライバは、最大1Aソース、2Aシンクのピーク駆動電流をサポートし、プログラム駆動力制御が可能です。

強固で柔軟性のあるデッドタイムの調整が可能です。また、アクティブゲート保持機構により、ミラー効果によるクロスコンダクションを防ぎます。

パラメータ

属性
Function3 Phase BLDC Driver
Input Voltage Range (V)4.5 - 60
Input Voltage (Max) (V)65
VBIAS (Max) (V)60
Quiescent Current20 µA
ISOURCE (Max) (mA)1000
ISINK (Max) (mA)2000
Internal Buck RegulatorBuck Boost 500mA
Gate Drive (V)15
Internal Auxiliary PowerLDO (5V or 3.3V) 200mA
Adaptive Dead TimeYes
VOUT Slew-rate ControlYes
Charge PumpYes
Intern Gain Amplifiers3
Internal Sample & HoldYes
Input ControlHI/LI or PWM
Input Logic Level1.5V/TTL
Advanced Fault ProtectionYes
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN7.0 x 7.0 x 0.75480.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。
Interactive block diagram of a highly secure drug delivery system features an NFC authentication and rich connectivity.
NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム
適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。
Block diagram of the torque control system features an MCU with a high-precision AFE, low-noise, high power supply rejection ratio, and stable high-quality power supply.
トルク制御システム
高精度AFEを搭載したMCUと信頼性の高いセンサで構成した精密なトルク制御により製品品質を確保します。
High Power, Compact BLDC Motor Control Block Diagram
高出力小型BLDCモータ制御
3相BLDC、GaN MOSFET、および強化されたデータ通信用のスマートゲートドライバICを備えたコンパクトな設計。
Motor control with resolver block diagram features resolver position control for both stepper motor systems and alternative BLDC motor systems.
レゾルバによるモータ制御
レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。
BLDC Traction Motor Drive Block Diagram
BLDC トラクションモータ駆動
3フェーズスマートドライバを搭載した高性能MCUは、電力効率、プログラマビリティ、センサ統合を実現します。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。

その他アプリケーション

  • 電動自転車
  • バッテリ駆動ツール
  • 電動パワーステアリング
  • 車椅子
  • BLDCモータアプリケーション

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2270634GNP#HA0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $2.7348#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIA, TAIWANTAIWAN
RAA2270634GNP#MA0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $2.8848#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIA, TAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits