警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 入力オフセット電圧: ±2 mV (TYP.)
- 入力バイアス電流: 100 nA (TYP.)
- パルス応答時間: 200 ns (TYP.)
- 論理回路とのインタフェースに最適なストロボ端子を搭載
- 2種類の出力回路形式が可能 (オープンコレクタ、エミッタフォロワ)
- LEDやランプを直接駆動するための大出力電流容量
説明
μPC271、μPC311は、汎用オペアンプと同じ入力特性を持ち、TTL、CMOS、HNILなどの標準的な論理回路を直接駆動できる高性能な汎用コンパレータです。 また、電源電圧範囲が広く、5V単電源はもちろん、オペアンプと同等の±15V電源でも優れた特性を発揮します。 本製品は、ストロボ端子、入力オフセット調整端子を備えており、各種電圧比較回路に広く適用できます。 動作周囲温度により、µPC271は通信用途に、µPC311は汎用用途に適しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 5 - 32 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 7.5 |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 7.5 |
| Output Current Io Sink (Typical) (mA) | 40 |
| Response Time TPLH (Typical) (µs) | 0.2 |
| Process | Bipolar |
| Function | Bipolar Voltage Comparator |
| IBIAS (nA) | 100 |
| Dual Supply Range (V) | V+-16V(Max.) |
| Input Supply Range (V) | 5 - 32 |
| IOS (nA) | 6 |
| IS (mA) | 5.1 |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 7.5 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| SOP | 5.2 x 4.4 x 1.49 | 8 | 1.27 |
アプリケーション・ブロック図
| 家庭用給水ポンプ 低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。 |
適用されたフィルター