メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • デュアルコア:アプリケーションコアとして64MHzのCortex-M33F、コンフィギュラブルMACとして64MHzのM0+を搭載
  • Bluetooth機能:Direction Finding、Extended Advertising、Periodic Advertising
  • Locationing 2.0 Tx:AoA/AoD、ATLAS AoA、Eddystone、iBeacon、WiRa Gen3 Responder
  • 受信感度-97dBm、送信出力+6dBm
  • 96kB RAM(+16kBキャッシュ)、256kBフラッシュ、288kB ROM(スタック含む)、QSPI外部フラッシュまたはRAM拡張
  • 8チャネル、15ビット シグマデルタADC
  • 消費電力:Rx = 1.2mA、Tx = 2.3mA、アクティブ = 34uA / MHz、ハイバネーション = 90nA
  • 必要な外付け部品はわずか6個
  • セキュリティ:セキュアキーストレージ、セキュアブート
  • クワッドデコーダ(休止状態でアクティブ)
  • WLCSP(3.32 x 2.48mm)、FCQFN(5.1 x 4.3mm)

説明

DA14594はデュアルコアワイヤレスマイクロコントローラで、浮動小数点ユニットを備えた最新のArm® Cortex®-M33™アプリケーションプロセッサ、Cortex-M0+™、高度なパワーマネージメント機能、暗号化セキュリティエンジン、アナログおよびデジタルペリフェラル、Bluetooth® LE(Bluetooth Core 5.3に対して認定済み)をサポートする無線機能を備えたソフトウェア設定可能なプロトコルエンジン、256KBの内蔵フラッシュ、96KBのRAM、16KBのキャッシュRAM、288KBのROM(Bluetooth Low Energy(LE)スタックを含む)を搭載しています。内蔵フラッシュまたはSRAMは、QSPIを通じて外部に拡張することができます。

DA1459xファミリはこのクラスで最も低い消費電力を実現し、DA14594はまた、「Locationing 2.0」顧客へ、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)受信角度(AoA)タグとワイヤレス測距(WiRa™)フェーズベースの測距レスポンダを実装するための最小消費電力と安価なSoCも提供します。

DA14594は、Arm Cortex-M33CPUをベースとし、8個のリージョンMPUと64MHzで最大96dMIPSを提供する単精度FPUを備えています。専用のアプリケーションプロセッサは、8KBの4 way連想キャッシュコントローラを介して、内蔵フラッシュまたはRAMからコードを実行します。Bluetooth接続の信頼性と完全性は、+6dBmの出力電力と-97dBmの感度を備え、合計103dBのリンクバジェットを実現し、超低消費電力無線トランシーバを搭載したArm Cortex-M0+をベースに新しいソフトウェア設定可能な暗号ベースのメッセージ認証コード(CMAC)によって保障されます。

さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザインタフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification
Proprietary 2G4 protocolYes
CPUM33 & M0+
Flash Memory (KB)256
ROM (KB)288
Memory Size (OTP) (KB)2
RAM (KB)96
GPIOs (#)32
Vcc (V)1.7-3.6
Integrated DCDCIntegrated Buck DC-DC converter
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)2.3
Rx current (mA)1.2
Output Power Range (dBm)-23 - 6
Sensitivity (dBm) (dBm)-97
Clock Rate (MHz)64
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHYes
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)1
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC15-bit x 8-ch, 10-bit x 8-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsSupported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingSupported
Periodic AdvertisingSupported
AoATX Supported
AoDTX Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN5.1 x 4.3 x 0.78520.4
WLCSP2.48 x 3.32 x 0.37390.42

製品比較

DA14594DA14592
RAM (KB)9696
Extended AdvertisingSupportedNot Supported
Periodic AdvertisingSupportedNot Supported
AoATX SupportedTX Supported
AoDTX SupportedTX Supported
ApplicationATLAS, AoA, AoD, Asset tracking, Beacons, HID, IoT, Medical, Metering, PoS, Wireless Ranging (WiRa)AoA, AoD, Asset tracking, Beacons, Connected health, Crowd-sourced location tracking, HID, IoT, Medical, Metering, PoS, Proximity tags & trackers, RCU
GPIOs (#)3232
Pkg. TypeFCQFN, WLCSPFCQFN, WLCSP

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Interactive block diagram of the NFC-rechargeable user badge compatible with Renesas' Universal Bluetooth Low Energy Angle of Arrival Locator.
アクセスおよび追跡のためのユーザーバッジ
安全なアクセスと人員の安全のためのリアルタイムトラッキング機能付き充電式ユーザーバッジ。
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • Locationing 2.0 Tag(AoA/AoD、ATLAS AoA、Eddystone、iBeacon、WiRa Gen3 Responder)
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • POSリーダー
  • メーター
  • ハイエンド音声RCU
  • IoTエンドノード
  • おもちゃ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypePitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Temp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA14594-000006F2ActiveAvailable在庫ありFCQFN1ku | $2.552#Tape & Reel0.4mm5.1 x 4.3 x 0.78-40 to +85°CTAIWANTAIWAN
DA14594-00000O92ActiveAvailable在庫ありWLCSP1ku | $2.27639#Tape & Reel0.42mm2.48 x 3.32 x 0.37-40 to +85°CTAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Other

Dioscuri

The IOSEA Dioscuri is a high-performance BLE tag built for accurate and reliable location tracking applications. Dioscuri's unique hardware-algorithm architecture delivers joint range-and-angle estimation with multipath-aware dynamic calibration that standard tags simply cannot match. With extended range that exceeds conventional tags by several times, it scales without signal interference across tens of thousands of simultaneous tags, draws ultra-low power for up to 10 years of continuous operation, and performs reliably on any surface achieving true precision.
DA14594
IOSEA Inc.
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。