概要
DA14594 SmartBond™ システムオンチップ (SoC) 用の DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キット Pro には、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
このDA14594はデュアルコアBluetooth 5.3 SoCで、256KBの組み込みフラッシュを含み、到着角(AoA)/出発角(AoD)、資産追跡および大規模位置決め(ATLAS)AoA、Eddystone、iBeacon、ワイヤレス測距(WiRa™)Gen3レスポンダーなどのLocationing 2.0 Tx機能をサポートします。 DA14594は、世界クラスのRF性能を提供しながら、非常に低い電力レベルで動作します。 DA14594はFCQFNとWLCSPの両パッケージをご用意しています 。
特長
- マザーボード、SoC ドーターボード、USB ケーブル、クイック スタート ガイド
- 簡単に着脱できるドーターボード
- 電力測定モジュールを搭載
- USBバスパワーから給電可能
- DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
- MikroBUSおよびPmod™ヘッダー
- SEGGER J-Linkデバッガ
サンプル&ご購入
DA14594-006FDEVKT-P
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
拡張ハードウェア
SmartBond DA14594 Bluetooth Low Energy 5.3 ドーターボード (FCQFN SoC)
DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。 ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、システムオンチップ(SoC)Bluetooth® DA14594 FCQFNパッケージが実装されています。
SmartBond DA14594 Bluetooth Low Energy 5.3ドーターボード(WLCSP SoC)
DA14594-00O9DB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、WLCSPパッケージのDA14594 Bluetooth SoCが搭載されています。