メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高い汎用性のピン配置とコマンド・セット
  • 60倍の高速消去
  • 高速読み取りかつ最小エネルギーに最適化
  • ブートローダタスク向け低スリープ電力
  • XiPの連続読み取り、ラップモード及びバーストモード
  • 256バイトページ消去付き高効率エネルギーデータロギング向け標準ブロックアーキテクチャ
  • MCUのポーリングを排除し、自動アラートアクティブ割り込みでオーバーヘッドを削減

説明

AT25EU0081Aは、ブート/コードシャドーイングやスモールバイトロードの更新など、あらゆるシステムメモリタスク用システム強化コードおよびデータストレージソリューションの中で最もエネルギーが少ないラインアップのひとつです。 汎用的で互換性があり、低消費電力と高速読み取り性能を組み合わせて、70%以上のエネルギーを節約します。

パラメータ

属性値
Memory ClassUltra-Low Energy
Memory Density8
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed104 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.1
Read Current (mA)1.2
Key Benefit90% energy savings

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN2 x 30.5
SOICN2 x 30.5
SOICW2 x 30.5

アプリケーション・ブロック図

Automatic pet door and tracking system block diagram featuring Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity, versatile HMI, mixed-signal ICs, and NFC.
自動ペット用ドア&トラッキングシステム
近接検知による自動入室と迷子ペットの追跡を可能にするタグシステムを備えたスマートペット用ドア
Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。

その他アプリケーション

  • 小コイン型電池アプリケーション
  • 低消費電力での読み取り
  • 低エネルギーでの高速消去
  • ブート/コードシャドウメモリ
  • 高速かつ低消費電力での読み取り
  • 100nAディープパワーダウン
  • シンプルなイベント/データロギングアプリケーション
  • 高速消去
  • ページ消去
  • 低エネルギー消去とプログラム

適用されたフィルター