概要
DA14594-00O9DB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、WLCSPパッケージのDA14594 Bluetooth SoCが搭載されています。
特長
- スタンドアロン資産追跡タグ用の柔軟なバッテリーオプション
- 表面実装型アンテナ
- RF出力を切り替え可能
- JTAGデバッガおよびPCとの接続性
サンプル&ご購入
DA14594-00O9DB-P
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
1u | $26.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 SoC 開発キット Pro
DA14592-016FDEVKT-P アクティブ
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定用として専用に設計されています。
DA14592 は、256kBのフラッシュを内蔵したデュアルコアBluetooth 5.2システムオンチップ(SoC)で、超低電力レベルで動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージで供給されます。
SmartBond DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC開発キットPro
DA14594-006FDEVKT-P アクティブ
DA14594 SmartBond™ システムオンチップ (SoC) 用の DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キット Pro には、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
このDA14594はデュアルコアBluetooth 5.3 SoCで、256KBの組み込みフラッシュを含み、到着角(AoA)/出発角(AoD)、資産追跡および大規模位置決め(ATLAS)AoA、Eddystone、iBeacon... 続きを読む