メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。 ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、システムオンチップ(SoC)Bluetooth® DA14594 FCQFNパッケージが実装されています。

特長

  • スタンドアロンの資産追跡タグのための柔軟なバッテリーオプション
  • 表面実装型アンテナ
  • RF出力を切り替え可能
  • JTAGデバッガおよびPCとの接続性

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。