概要

IOSEAは、特許取得済みのソフトウェア定義位置測位プラットフォーム「SEAgnal®」を提供しています。SEAgnal®は、高度なデジタル信号処理、RF回路、アンテナモデリング、システムレベルのアルゴリズムを融合し、無線による位置測位の根本的な問題を解決します。 従来のアプローチとは異なり、SEAgnalはトランシーバの動作と環境における信号の相互作用を継続的に解析し、環境条件の変化に応じてモデルを動的に最適化することで、高精度を維持します。
単に最高精度を追求するのではなく、SEAgnalは一貫した信頼性と真の測位精度を両立します。予測困難なマルチパスや干渉により、安定した性能の実現が長年困難だったBLE環境でも、高い信頼性と精度を実現します。
接続モードと非接続モードの両方で最大150Hzの更新レートに対応し、SEAgnalは高速で移動するアセットのリアルタイムトラッキングを可能にします。 シリコンパートナーであるルネサスと共同で最適化された、周波数に依存しないPHY層アーキテクチャは、専用に設計されたシステムに匹敵する性能を発揮します。
SEAgnalの「SEA」は、その特徴を表しています。Scalable(スケーラブル)、Efficient(高効率)、Accurate(高精度)を意味します。 低コストの標準無線を高性能な空間インテリジェンスエンジンへと変えるSEAgnal®は、一般的なRTLSと比較してコストとシステムの複雑さを大幅に抑えながら、産業、流通・小売、自動車、企業向け環境にエンタープライズグレードの位置認識を提供します。
ソリューション提供元 IOSEA Inc.
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
ニュース&ブログ
ブログ 2026年2月24日 |
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。