メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 汎用互換性のあるピン配置とコマンドセット
  • ブートローダ・タスクのための低消費電力スリープ
  • XiP用の連続読み出し、ラップおよびバースト・モード
  • 最大限の柔軟性を実現する制御可能なR/W SRAMバッファを搭載
  • リード-モディファイ-ライトおよびアクティブ割り込み機能により、MCUのオーバーヘッドを削減
  • エネルギー効率に優れたデータログ記録用に256バイトのページ消去を追加した標準ブロック・アーキテクチャ
  • MCUのポーリングを削除し、自動アラートアクティブ割り込みでオーバーヘッドを削減

説明

AT25XE321Dは、ブート/コードシャドーイングから頻繁に変更されるデータのデータログ記録まで、すべてのシステムメモリタスク向けに設計されたコードおよびデータストレージソリューションのシステム拡張クラスのメンバーです。

汎用互換性があり、システムのエネルギーとオーバーヘッドを節約する追加機能が含まれています。

パラメータ

属性値
Memory ClassFusionHD
Memory Density32
Operating Voltage Range (V)1.65 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.007
Read Current (mA)5.5
Key Benefit70% energy savings

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
DFN5 x 61.27
DWF——
SOIC-N3.81 x 4.801.27
SOIC-W5.18 x 7.701.27
WLCSP——

アプリケーション・ブロック図

Single Antenna Proximity and Tracking Tag Block Diagram
測距およびアセットトラッキング用Bluetooth Low Energyタグ
高精度超低電力Bluetooth Low Energyアセットトラッキングタグ。
Off-road GPS Guidance System Block Diagram
オフロードGPS誘導システム
高精度のGPS/GNSSシステムは、農業機械や産業機械の正確なナビゲーションを提供します。

適用されたフィルター