メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 汎用互換ピンアウトとコマンド・セット
  • 標準ブロックアーキテクチャ
  • シングル、デュアル、クアッドのI/O、QPI、およびXiP操作に対応
  • 最大84MHzの二重転送レート(DTR)操作
  • 最大133MHzのSPIクロック周波数
  • XiPの連続読み取りモード、ラップモード、バーストモード

説明

AT25SF0641Cは、幅広い量産規模の産業、民生およびコネクティビティアプリケーション向けに設計された64MビットSPIシリアルフラッシュメモリデバイスです。 システムの起動時に、フラッシュメモリから内蔵RAMまたは外部RAMへコピーできるプログラムコードを格納します。 また、Execute-in-Place(XiP)操作により、フラッシュメモリから直接コードを実行することもできます。

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density64
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed133 MHz
InterfaceSingle SPI, Dual SPI, Quad SPI, QPI
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Deep Power Down (µA)0.7
Read Current (mA)5
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

製品比較

画像
画像
AT25SF0641CAT25QF0641C
Operating Voltage Range2.7 - 3.62.7 - 3.6
Interface Dual SPI, QPI, Quad SPI, Single SPI QPI, Quad SPI
Read Current (mA)55

アプリケーション・ブロック図

Medium-graphics HMI with integrated touch block diagram showing MCU-based CTSU, display, touch, rotary controls, voice input, and haptics.
拡張性の高いミドルクラスのグラフィックスHMIプラットフォーム
拡張性の高いミドルクラスのグラフィックスHMIは、統合型および接続型の多様なアーキテクチャに対応し、ディスプレイ、タッチ、音声を組み合わせた直感的なユーザ操作を実現します。
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Assembly Location
AT25SF0641C-MUB-TActiveAvailable2036 Aug在庫切れ5x6 DFN1ku | $0.923Tape & Reel3CHINA
AT25SF0641C-SUB-TActiveAvailable2036 Aug在庫切れSOICW1ku | $0.832Tape & Reel3CHINA
AT25SF0641C-MBUB-TPreviewN/A2036 Aug在庫切れ3x4 DFN1ku | $0.923Tape & Reel3CHINA
AT25SF0641C-MCUB-TPreviewN/A2036 Aug在庫切れ4x4 DFN1ku | $0.935Tape & Reel3CHINA