メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

トピックス
・e² studio Linux版に対応

QE for BLEは、Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。ルネサスBluetooth Low Energyマイコンの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。

本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ルネサス エレクトロニクスは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

特長

  • Bluetooth® Low EnergyプロトコルスタックのAPIコマンドを発行できるスクリプト機能でBluetooth仕様に基づく通信を簡単に体験
  • 通信ログ機能でBluetooth機器間の応答状況をいち早く確認可能
  • スマートフォンとつながるサンプルスクリプトを提供
  • ハードウエアがまだ揃っていない段階でも動作検証が可能
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)詳細ダウンロード(Note2)動作環境
QE for BLE[RA,RE,RX](Note3)V1.8.02025/06/27RAファミリリリースノート参照ダウンロード動作環境
REファミリ
RXファミリ
QE for BLEV1.0.02016/03/22RL78ファミリツールニュース参照ダウンロード

Note

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. インストール方法
  3. QE for BLE[RA,RE,RX] Utilityは常に最新を使用してください。
    QE for BLE[RA,RE,RX] Utilityの更新方法

ターゲットデバイス

REファミリでご利用の場合は、ルネサスエレクトロニクス営業窓口にお問い合わせください

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 20.38 MB English
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 5.21 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 699 KB English
3件
分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 394 KB English
パンフレット PDF 1023 KB English , 简体中文
ツールニュース-注意事項 PDF 164 KB English
ツールニュース-リリース PDF 244 KB English
ツールニュース-リリース PDF 212 KB English
リリースノート PDF 358 KB English
ツールニュース-リリース PDF 211 KB English
リリースノート PDF 381 KB English
アプリケーションノート PDF 2.76 MB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth Low Energy(BLE)の通信は、クライアント・サーバーアーキテクチャに基づく汎用アトリビュートプロファイル(GATT)に従って行われる。プロファイルは特定アプリケーション向けの通信仕様で、サービス、キャラクタリスティック、ディスクリプタで構成される。デバイス間はGAPにより管理される接続でピアツーピア通信を行う。開発環境にはe2 studio、QE for BLE、BLE通信プロジェクトがあり、プロファイル設計やサービス設定、NotifyやRead/Writeなどの機能実装を支援する。RX23W、RA4W1、RE01Bグループに対応し、関連マニュアルとツールを統合している。
ツールニュース-注意事項 PDF 304 KB English
リリースノート PDF 468 KB English
アプリケーションノート PDF 265 KB English
AI生成コンテンツ: BLE QEユーティリティモジュールはGQE for BLE v1.40に統合され、GUI操作で簡単にプロファイルを構成できます。標準のBluetooth Low Energyプロファイルとカスタムプロファイルの両方をサポートし、BLEプロトコルスタック上で動作するプログラムを生成します。多様なサービスをサポートし、エンコード/デコード機能の強化やFreeRTOS対応、GATTデータベースの改善などの更新が含まれます。カスタムサービスのAPI生成や接続ハンドル管理の問題も修正されています。
アプリケーションノート PDF 1.56 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、GATTプロトコルを用いたBluetooth Low Energy(BLE)プロファイルの構成と動作について説明しています。プロファイルは複数のサービスから成り、クライアントとサーバ間の通信を可能にします。BLEソフトウェアはユーザアプリケーション、プロファイルフレームワーク、GATTデータベース、APIで構成され、標準のSIGサービスとユーザ定義のカスタムサービスを区別しています。
アプリケーションノート PDF 1.69 MB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth Low Energy(BLE)カスタムプロファイルを使用したルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と、生成コードをIAR Embedded Workbench for ARM(IAR EWARM)にコピーする方法を説明する。開発環境の設定、必要なツールやバージョン、e2 studioおよびIAR EWARMでのプロジェクト作成手順を詳細に解説。RA4W1評価キットを対象とし、最新のGNU Arm Embedded Toolchainを使用している。
アプリケーションノート PDF 1.76 MB English
AI生成コンテンツ: e2 studioとKeil MDKを使用して、QE for BLEツールによるルネサスRAマイクロコントローラのプロジェクト作成と設定方法を説明する。BLEカスタムプロファイルの作成、生成コードのKeil MDKへのコピー、BLEドライバの統合手順を解説。開発環境の設定や評価キット、ツールチェーンの選択、プロジェクト作成の詳細手順も含まれる。
リリースノート PDF 480 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.24 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.17 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.20 MB English
リリースノート PDF 288 KB English
リリースノート PDF 328 KB English
ツールニュース-リリース PDF 281 KB English
ツールニュース-リリース PDF 228 KB English
アプリケーションノート PDF 2.16 MB English
AI生成コンテンツ: QE for BLE[RA,RE]を使用して、RA4W1およびRE01BマイコンのBluetooth® Low Energy通信機能を迅速に試験し、開発期間を短縮する方法を説明する。システム構成、ソフトウェアのインストール、プロジェクト構成、R_BLEスクリプトの実行手順を詳細に解説。通信元・通信先の準備、e2 studioでのスクリプト管理や編集方法も含む。対応環境や必要なソフト・ハードウェア、ケーブルも記載。
リリースノート PDF 326 KB English
ツールニュース-リリース PDF 243 KB English
リリースノート PDF 297 KB English
アプリケーションノート PDF 500 KB English
AI生成コンテンツ: Bluetooth LE Profile APIは、QE for BLEを用いて組み込みシステムに標準およびカスタムのBluetooth Low Energyサービスを追加可能にします。対応環境はWindows 8.1および10です。標準サービスの仕様を説明し、カスタムサービスは別の開発者ガイドを参照します。ドキュメントは圧縮されたHTML形式で提供され、正しい参照方法も記載されています。使用上の注意事項や品質分類、知的財産権に関する免責事項も含まれています。
ツールニュース-リリース PDF 957 KB English
リリースノート PDF 240 KB English
アプリケーションノート PDF 1.28 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RX23Wターゲットボードを用いたQE for BLE[RX]のシステム構成と必要なソフトウェア環境を説明しています。対応OSはWindows 7、8.1、10で、e2 studio V7.6.0以降が必要です。QE for BLE[RX] V1.0.0やRX23W BLEモジュールファームウェアも含まれます。R_BLEスクリプトのサンプルプロジェクト構成と主要ファイルも示されています。
リリースノート PDF 253 KB English
ツールニュース-リリース PDF 672 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.21 MB English
アプリケーションノート PDF 2.16 MB English
AI生成コンテンツ: 本ガイドは、RL78/G1DデバイスへのBLEソフトウェアのインストール、ビルド、書き込み方法を説明し、BLE接続およびデータ通信を可能にします。開発環境やモデム構成、組み込み構成などの利用方法を詳述しています。BLEソフトウェアパッケージにはマニュアル、サンプルプログラム、ライブラリ、各種IDE用プロジェクトファイルが含まれています。開発に必要なPC環境、評価ボード、デバッガ、書き込みツールも紹介しています。
アプリケーションノート PDF 1.43 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、QE for BLEを用いたBluetooth® Low Energy開発のシステムおよびソフトウェア構成を説明しています。対応OSやez studio統合開発環境、プロトコルスタック、評価ボードの要件を示します。GUIツールとrBLEスクリプトによる自動制御機能を提供し、複雑なプログラムなしで通信テストや学習が可能です。事前準備では、必要なソフトウェアのダウンロード方法とURLを案内し、プロトコルスタックはプレミアムユーザ登録が必要と記載しています。
ツールニュース-おすすめツール PDF 262 KB English
アプリケーションノート PDF 2.00 MB English
AI生成コンテンツ: 本仕様書は、RL78/G1D用Bluetooth Low EnergyプロトコルスタックのModem構成におけるAPP-MCUとBLE-MCU間の通信仕様を記述しています。UART、CSI、IICを用いたRSCIPによるシリアル通信のシステム構成、物理接続方式、SLIPエンコーディングルールを詳細に説明しています。パケット形式はシーケンス番号、アクノリッジ、チェックサムによるデータ整合性を含みます。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 425 KB English
AI生成コンテンツ: 本資料はRenesasBLE向けBluetooth® Smartのサンプルスクリプトを説明しています。RunningSpeedAndCadenceSensor.rbleとCyclingSpeedAndCadenceSensor.rbleの2つのセンサースクリプトについて記載し、RL78/G1DをPeripheralとして動作し、スマートフォンからの接続を待ちます。接続後は1秒間隔で疑似測定データを100回送信します。各センサーには対応したFW(RSCPまたはCSCP)が必要です。問い合わせ先と商標情報も記載されています。
ツールニュース-リリース PDF 490 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 314 KB English
41件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.85 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Communication Interface IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.12 MB English
サンプルコード ZIP 6.08 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.53 MB English Compiler: CC-RX IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.05 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 13.73 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 419 KB English Compiler: CC-RL IDE: e2 studio
7件

関連ボード&キット

機能
Bluetooth仕様に基づく通信を、手軽にすぐ試せます

Bluetooth® Low EnergyプロトコルスタックのAPIコマンドを発行できるスクリプト機能でBluetooth仕様に基づく通信を簡単に体験でき、通信ログ機能でBluetooth機器間の応答状況をいち早く確認できます。

これらの機能により、マイコンの初期設定といった複雑な組み込みプログラムを作成することなく、Bluetoothをすぐに試せて、通信の基本機能の理解や学習に集中できます。

スマートフォンと繋がるサンプルスクリプトもプロファイル(= Bluetoothで定義された通信プロトコル)ごとに多数ご用意していく予定です。(Note1)

Note

  1. 各ファミリ向けのQE for BLEによって、サポートする機能が異なります。
画像
qe-for_ble-feature-ja

Note: 一部の機能はQE for BLE[RA,RE,RX]のみサポートします。

使い方 × 組み合わせ方 = ∞ (無限大)

PC(e² studio上で動くQE for BLE)がハードウエアの代わりとなってBluetoothの通信を制御するので、お客様独自のハードウエアがまだ揃っていない段階でも、先行して「心拍計プロファイル(HRP)を使ってこんな動作をさせたい」といったアイデアをスクリプトで試せて、動作を検証できます。

スマートフォン用アプリ開発の際には、QEのスクリプト機能でPCを擬似ターゲットとして利用することによって、対象デバイスのいろいろな設定を確認しながらアプリ開発が行えます。

対応プロトコルスタック

動作確認済みデバッグツール

デバイスE2エミュレータE2エミュレータLiteSEGGER J-Link (J-Link OB)
RAファミリ  ✔
RXファミリ ✔ 
RL78ファミリ ✔ 

サポートコミュニティ

  1. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    ... しまいます、、、)ソフトウェア/ツールページRXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタックwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/bluetooth-low-energy ...

    2021年3月28日
  2. Amazon FreeRTOSだそうです。ルネサスさんのRXは参加しないのかな?

    ... freertos.orgwww.freertos.org/FreeRTOS - sourceforge.netsourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS kernel自体はCC-RXにも対応github.com/aws/amazon-freertos/tree/master/lib/FreeRTOS/portable/RenesasAmazon FreeRTOSはTLSに ...

    2017年12月2日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。