メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

電子血圧計は、低コスト、小型化、自動化という利点があります。 操作や持ち運びが容易で、家庭向けヘルスケア製品として次第に欠かせない存在になっています。 スマートフォンやモバイルインターネット技術の発展により、スマート血圧計は測定データをワイヤレスで送信し、血圧パラメータの値を記録できます。

ルネサスのスマート血圧計は、収縮期血圧、拡張期血圧、脈拍数を測定でき、LCD表示やスマートフォンアプリで測定結果やバッテリ残量を確認できます。 スマート血圧計本体またはアプリのボタンを押すだけで、測定プロセスを自動的に開始できます。 RL78/L1A超低消費電力LCD MCUにより各種センサを駆動でき、RL78/G1D MCUのBLE機能を使用して測定データをスマートフォンに同期できます。 また、豊富な内蔵周辺機能により、システム全体のコスト削減を実現します。

特長

  • デモボードにはRL78/L1AおよびRL78/G1Dモジュールを搭載
  • 周辺ボードにはLCD、血圧測定回路、および空気圧制御回路を搭載
  • RL78/L1AのフラッシュROM容量は96KB、RAM容量は5.5KB
  • 内蔵Bluetoothモジュールを介してスマート血圧計と通信可能なスマートフォンアプリ
  • 電源:単4形乾電池4本またはDC 6V入力
  • 圧力センサは、I2Cの12ビットデジタル出力に対応し、高精度かつ優れた直線性を実現
  • LED制御回路はNPNデジタルトランジスタおよび電流制限抵抗で構成され、LCDに表示されるパラメータを表示
  • 血圧測定にはオシロメトリック法を使用
  • 本体の「Start/Stop」キーまたはアプリの「Start Measurement」ボタンで自動測定を開始
  • アプリの「History」ボタンで測定履歴を表示

使用製品

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。