概要
ワイヤレスプレゼンタを使用することで、プレゼンテーション中のスライド操作をスムーズに制御できます。 本PowerPointプレゼンタソリューションは、Bluetooth® Low Energy(LE)を介して、PCやマルチメディアプロジェクタをリモート操作することができます。 ユーザは、PowerPointプレゼンタのページダウンキーまたはページアップキーを押すだけで、パワーポイントファイルを次ページ・前ページへ簡単に切り替えることができます。 ブラックスクリーンモードにも対応しています。
特長
- 電源:3V(CR2032リチウム電池)
- 低消費電流(MCU):
- RF送信時:2.6mA(Typ.)※RF低消費電力モード
- RF受信時:3.3mA(Typ.)※RF低消費電力モード
- RFパワーダウン時:0.1µA(Typ.)
- Bluetooth 4.0以降(低消費電力仕様)に対応
- 通信距離:最大 30m
サンプル&ご購入