メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

今日の社会では、体重や体脂肪率などの体組成データを含め、個人の健康データへの関心が高まっています。 その結果、体組成計の利用がますます広がっています。 ルネサスのスマート体組成計ソリューションを使用することで、体脂肪などの健康管理に必要な情報を簡単に測定できます。 本体組成計には、4つの計量センサと、体インピーダンス測定用の4つの金属電極が搭載されています。 人が4つの金属電極の上に立つと、インピーダンス検出回路により体インピーダンスを測定します。この測定結果を身長、性別、年齢、体重と組み合わせることで、体脂肪率などの健康指標を算出できます。 体重および生体インピーダンスから算出された値は、LCDに表示されるとともに、スマートフォンアプリでも確認できます。

本ソリューションは、豊富なアナログ周辺機能とLCDを内蔵したRL78/L1A MCU、およびRL78/G1D MCUのBluetooth® Low Energy(LE)通信機能を特長としています。 ヘルスケア向けバイオセンシングアプリケーションに適しています。

* 本ソリューションは医療機器ではありません。

特長

  • デモボードにはRL78/L1AおよびRL78/G1Dモジュールを搭載
  • RL78/L1AのフラッシュROM容量は96KB、RAM容量は5.5KB
  • 内蔵Bluetoothモジュールを介してスマート体組成計と通信可能なスマートフォンアプリ
  • 体重測定用の計量センサ4個を搭載
  • 体インピーダンス測定用の金属電極4個を搭載
  • 生体電気インピーダンス法(BIA)を使用
  • 体重、BMI(Body Mass Index)、体脂肪率、体インピーダンスを表示
  • 電源:単4形乾電池4本

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 559 KB
マニュアル-ハードウェア
ログインしてダウンロード PDF 2.16 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 945 KB
1件
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.