メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RL78/G1D評価ボードは、アプリケーションの観点からRL78/G1Dを評価でき、新規開発にも対応する柔軟性の高いボードです。 FCC、IC、CE、KC、MIC(日本)の認証を取得済みです。 RL78/G1D評価ボードは、開発ボード上に装着可能なRL78/G1Dモジュールで構成されており、IDEへ接続して開発およびデバッグを行うことができます。 評価ボードは、アプリケーションレベルの評価のためにPC GUIツールとも連携して使用できます。

特長

  • RL78/G1Dモジュール(RTK0EN0002C01001BZ)
  • USBインタフェース:USB mini-Bコネクタ
  • 入力機能
    • RESETスイッチ x 1
    • DIPスイッチ:4極 x 1
    • プッシュスイッチ x 4
  • LED x 4
  • デバッグインタフェース
    • E1エミュレータ(別売)接続用 2.54mmピッチ オスコネクタ
  • 電源電圧
    • 1.8V~5.0V
  • 以下の電源から選択可能
    • ACアダプタ5.0Vまたは電池ボックス入力用DCジャック
      • 電源ジャック:外径φ5.5mm、内径φ2.0mm、外側マイナス/内側プラス
    • USB VBUS 5V
    • E1エミュレータ供給による3.3V
  • 外形寸法:55mm x 90mm x 18mm
  • 注:本評価ボードには、ACアダプタ、開発ツール、およびプロトコルスタックは含まれていません。 プロトコルスタックについては、各プロトコルスタックのWebページを参照してください。

使用製品

サンプル&ご購入

RL78/G1D Evaluation Board

RTK0EN0001D01001BZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
RoHS Compliant:No
China RoHS Compliant:No
1u | $250.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RL78/G1D BLEモジュール拡張ボード

RTKYRLG1D0B00000BJ アクティブ

RL78/G1D BLEモジュール拡張ボード(RTKYRLG1D0B00000BJ)は、Bluetooth® Low Energy(BLE)用RL78/G1Dモジュール(RY7011A0000DZ00)を搭載したPmod™インタフェース付き評価ボードです。 RL78/G14 Fast Prototyping Board(RTK5RLG140C00000BJ)接続することで、BLE機能の評価ができます。 さらに、本RL78/G1D評価ボードを使用することで、RL78/G1D 16ビットMCUを搭載したBLEシステム上で、新しいBLEアプリケーションを開発できます。... 続きを読む

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

  1. UART通信のPCへの送信について

    以前サンプルプログラムについて質問させていただいたmaktと申します。   現在、以下のチョコさんのサンプルコードを ...

    2017年10月17日
  2. RL78/G1Dの電波認証とBluetoothSIG認証

    ... のマークが基板にシルク印刷されていました。www.renesas.com/.../rtk0en0001d01001bz.htmlここにTelec認証の印刷があるということは、製品化後に ...

    2016年7月12日
  3. TB-RX23WでFreeRTOS+BLEを試していこうかと思います(でも本格的にやるのは夏ぐらいから?)

    こんにちは。NoMaYです。別スレッド『EK-RA4W1でArduinoスケッチ』にもレスしましたがTB-RX23WとRL78/G1D BLE Module Expansion Boardを買い込んであるもの ...

    2021年3月28日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (8件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。