メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。

本ソフトウェアは Firmware Integration Technology (FIT) に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各ソフトウェアを組み込むことが容易になります。

入手方法

特長

  • JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリ。2つのライブラリを含みます。
    • JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
    • 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ
  • JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。
    • JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
    • 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 521 KB English
本仕様では、RXファミリ用JPEGエンコーダ(以下、JPEGE と略します)の使用方法について記載しています。 JPEGエンコーダはエンコード専用で、以下の2つのライブラリがあります。 • JPEGエンコードライブラリ: DCT、量子化、ハフマン符号化 • JPEGファイル圧縮ライブラリ: JPEGエンコードライブラリを用いてJPEG画像に圧縮するライブラリ
アプリケーションノート PDF 488 KB English
本仕様では、RXファミリ用JPEGデコーダ(以下、JPEGD と略します)の使用方法について記載しています。 JPEGデコーダはデコード専用で、以下の2つのライブラリがあります。 • JPEGデコードライブラリ: 逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化 • JPEGファイル伸張ライブラリ: JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像を伸張するライブラリ
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 2.66 MB Compiler: CC-RX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00]
ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB Compiler: CC-RX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
2件

動作環境

用途

  • デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
  • 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
  • 産業用機器全般

主な仕様

  • JPEGベースライン符号化方式準拠

処理イメージ

画像
jpeg-process-01-ja

入手方法

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。 スマート・コンフィグレータは、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family JPEG Encoder Module Firmware Integration Technology Rev.1.04 - Sample Code (ZIP)
RX Family JPEG Decoder Module Firmware Integration Technology Rev.2.09 - Sample Code (ZIP)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。