概要
説明
JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
本ソフトウェアは Firmware Integration Technology (FIT) に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各ソフトウェアを組み込むことが容易になります。
特長
- JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリ。2つのライブラリを含みます。
- JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
- 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ
- JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。
- JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
- 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ
ターゲットデバイス
設計・開発
詳細情報
動作環境
| 対応MCU | RXファミリ |
|---|---|
| 統合開発環境 | 統合開発環境 e² studio 統合開発環境 CS+ for CC |
| 対応コンパイラ | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] |
用途
- デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
- 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
- 産業用機器全般
主な仕様
- JPEGベースライン符号化方式準拠
処理イメージ
画像

入手方法
FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。 スマート・コンフィグレータは、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。
| 対応デバイス | アプリケーションノートタイトル |
|---|---|
| RXファミリ FITモジュール対応製品 | RX Family JPEG Encoder Module Firmware Integration Technology Rev.1.03 - Sample Code (ZIP) |
| RX Family JPEG Decoder Module Firmware Integration Technology Rev.2.08 - Sample Code (ZIP) |