メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

M3S-TFAT-Tiny(以下TFATと略します)は、省メモリタイプのFATファイルシステムソフトウェアです。FAT16/FAT32に対応しています。オープンソースFatFs open_in_newをベースに作成されています。 さらに、Firmware Integration Technology (FIT)でもあるため、他のFITモジュールと組み合わせることができます。

TFATを使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で、計測データや履歴データなどの蓄積、メモリカード経由での内蔵プログラム書き換えなどが実現できます。FATファイルシステムであり、PCとのデータのやりとりが可能なため、PC側のアプリケーションでデータの分析や管理が簡単にできます。

TFATは様々なメモリデバイス(SDカード、USBメモリ、eMMC、Serial Flash memory)で使用可能です。TFATには、各種Renesas Starter Kit付属のCPUボードでSDカードやUSBメモリへのファイル読み書きをするサンプルソフトウェアを同梱しています。

製品構成

  • ファイルシステムソフトウェア
  • ルネサス製統合開発環境に対応したサンプルプログラム
  • API関数の説明書他ドキュメント一式

FIT対応メモリデバイス

  • SDカード(SDモード/SPIモード)
  • USBメモリ
  • MMC/eMMC
  • Serial Flash memory

入手方法

画像
モジュール構成
モジュール構成

TFAT FIT:

RX ファミリ用オープンソース FAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny モジュール Firmware Integration Technology

TFAT driver FIT:

M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュールFirmware Integration Technology

特長

  • 組み込みシステム向けのコンパクト設計
    マイコンの内蔵メモリで実現可能
    ROM 約8.9KB,RAM 約900バイト
  • CC-RX、IAR、GCCコンパイラ対応
  • RTOSなし/あり(FreeRTOS、RI600V4)、の両方に対応
  • [詳細]

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 1.04 MB English
本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology (以降、FIT)を使用したM3S-TFAT-Tinyメモリドライバインタフェースについて説明します。 本モジュールは、FITを使用したRXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyと各メモリドライバとをつなぐメモリドライバインタフェースです。
アプリケーションノート PDF 1.00 MB English
本アプリケーションノートでは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したRXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tiny(注)モジュールについて説明します。このモジュールは、RXファミリーM3S-TFAT-Tinyメモリドライバインターフェースモジュールと組み合わせて、各メモリドライバを接続します。
アプリケーションノート PDF 530 KB English
本アプリケーションノートは、Firmware Integration Technology (FIT)を使用したシステムタイマモジュールについて説明します。本モジュールは CMT を使用して、年月日時間分秒のカウント、簡易的なスケジューラ動作を行います。
アプリケーションノート PDF 2.54 MB English
AI生成コンテンツ: Serial NOR Flash memoryを用いて、RX72Nマイコン上でオープンソースFATファイルシステムM3S-TFAT-Tinyライブラリを使用する方法を解説する。Serial NOR Flash上にFATファイルシステムを作成し、ファイルの読み書きを行う手順を示す。Macronix製MX25L3233Fの接続端子や、RX Driver PackageのFITモジュール一覧、ボード依存部の変更方法やCS+への移行方法も記載している。
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;CCRX|5.20.01]
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;CCRX|5.20.01]
ログインしてダウンロード ZIP 32.24 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library, Memory IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNURX|14.02.00.202511;IAR Compiler for RX|v.5.20.1]
ログインしてダウンロード ZIP 1.66 MB Compiler: CC-RX, GNURX, ICCRX Function: Driver or Library IDE: e2 studio, IAR EWRX
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.42],[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 25.11 MB Compiler: CC-RX Function: Application Example, Memory IDE: e2 studio
4件

システム構成

TFATは以下の図の構成で使用されます。使用されるメモリデバイス(SD カードやUSB メモリ)に合わせて必要なドライバ(FITモジュール)と組み合わせてください。

画像
Application Configuration
アプリケーション構成図

機能

関数名機能概要
f_mountボリュームのマウント
f_openファイルのオープン
f_closeファイルのクローズ
f_readファイルからのデータ読み出し
f_writeファイルへのデータ書き込み
f_lseekリード/ライトポインタの移動
f_truncateファイルの切り出し
f_syncキャッシュデータのフラッシュ
f_opendirディレクトリのオープン
f_readdirディレクトリの読み出し
f_getfree空き領域情報の取得
f_statファイル情報の取得
f_mkdirディレクトリの作成
f_unlinkファイル/ディレクトリの削除
f_renameファイル/ディレクトリの名前変更、移動
f_tell現在のリード/ライトポインタの取得
f_eofファイル終端の有無の取得
f_sizeファイルサイズの取得
f_errorファイルのエラーの有無の取得
f_mkfsボリュームをFATファイルシステムとしてフォーマット
disk_initializeドライブの初期化 Note
disk_readドライブからのデータ読み出し Note
disk_writeドライブへのデータ書き込み Note
disk_ioctlドライブのI/O制御 Note
disk_statusドライブ状態の取得 Note
get_fattime日付、時刻の取得 Note

Note
本モジュールは特定のハードウェアを前提としていないため、これらの関数(ドライバ)を含んでおりません。実際には、M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール Firmware Integration Technology (TFAT driver FIT)にこれらの関数が含まれています。

動作環境

対応MCURXファミリ
統合開発環境
対応コンパイラ
占有ROMサイズ約8.9Kバイト
占有RAMサイズ約0.9Kバイト ※スタック領域を含む

用途

  • 各種機器でのデータ保存やデータロギング
    • 産業機器で回転数、温度等のデータを保存
    • 遠隔機器の故障診断のために操作や設定変更の履歴を保存
  • 健康機器等の個人が使用する機器での個人情報の保存
    • 健康機器での心拍数や血圧データの保存
    • トレーニング機器での運動量データの保存
  • 各種機器のプログラムやデータ更新
    • メモリカードに入れたプログラムやデータを使った、機器の設置場所でフラッシュを書き換え
  • 保存データのPCでの直接利用/変更/管理
画像
tiny-soft-app-04-ja
各種機器とPC間でのデータ転送イメージ

入手方法

FITモジュールの入手については RX Driver Package をご用意しており、必要なFITモジュールをまとめてダウンロードいただけます。
また、FITモジュールは スマート・コンフィグレータ と連携しています。スマート・コンフィグレータ は、FITモジュールのダウンロードやユーザアプリケーションへの組み込みを容易にすることができます。

TFAT

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family Open Source FAT File System M3S-TFAT-Tiny Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.16 - Sample Code (ZIP)

メモリドライバインタフェース

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family M3S-TFAT-Tiny Memory Driver Interface Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.63 - Sample Code (ZIP)

デバイスドライバ

対応デバイスアプリケーションノートタイトル
RXファミリ FITモジュール対応製品RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology Rev.5.81 - Sample Code (ZIP)
RX Family System Timer Module Firmware Integration Technology Rev.1.03 - Sample Code (ZIP)

サポートコミュニティ

  1. MMCドライバでのエラーについて

    ... ムM3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド https://www.renesas.com/jp/ja/software/D3017500.html   ■RL78 ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyへの ...

    2018年8月31日
  2. MMCドライバでのエラーについて

    ... ムM3S-TFAT-Tiny: 導入ガイド https://www.renesas.com/jp/ja/software/D3017500.html   ■RL78 ファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyへの ...

    2018年8月31日
  3. M3S-TFAT-Tiny を用いたサンプルプログラムのR_tfat_f_openでエラー

    初めて投稿します。TAKAと申します。   RX630でM3S-TFAT-Tiny を用いたサンプルプログラムを動かしているのですが、 R_tfat_f_openでTFAT_FR ...

    2017年9月27日

ナレッジベース

  1. オープンソース FAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny モジュールで大文字と小文字混在のファイル名は使用できますか?

    オープンソース FAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny モジュールで大文字と小文字混在のファイル名は使用できますか?

    2022年9月20日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。