メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • IO-Link準拠のトランシーバ
  • 最大250mAの永久駆動電流を持つIO-Linkチャネル1個
  • PNP-、NPN-およびプッシュプルモードを設定可能
  • スルーレートの制限を設定可能
  • 電流制限を設定可能
  • 自動復帰機能
  • ウェイクアップ検出
  • 最大20mAのLDOオプション3つ
    • 3.3V LDO出力
    • 5V LDO出力
    • 外部LDO
  • 逆極性保護
  • 過電流検出
  • 低電圧検出
  • 過温度検出
  • 3mm × 3mm 小型DFN-10パッケージ

説明

CCE4503は、デバイスの観点でとても使いやすい、IO-Link準拠トランシーバです。小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。

UARTインタフェース(TXD、RXD、TXEN)で制御され,出力ドライバはPNP、NPN、プッシュプルに設定可能です。 3種類のLDOオプションと自動ウェイクアップ機能により、システム全体の要件を簡素化し、外部回路を追加する必要性を低減します。 逆極性保護、過電流保護、低電圧検出、熱保護などの保護機能を内蔵しており、信頼性の高い機能と通信を実現します。

3mm × 3mmの小型DFN10パッケージで、特にスペースに制限のあるセンサやアクチュエータ用途に適しています。

CCE4503 IO-Linkデバイストランシーバは、IO-Linkデバイスアプリケーションに適しており、IO-Linkインタフェースおよび、2013年7月以降のシステム仕様Version 1.1.2に準拠しています(www.io-link.orgからお求めいただけます)。

エンドツーエンドのシステム・ソリューションとして、ルネサスはCCE4510 2チャンネル IO-Link Masterトランシーバも提供しています。

メリット

  • すべてのIO-Linkフレームタイプに対応
  • 最適化された機能セットで業界で最大のコスト効率を実現
  • 保護機能の向上
  • 低消費電力
  • 外部回路がほとんど不要
  • 特にスペースに制約のあるアプリケーションに最適

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Master/DeviceD
Advanced Features3.3V and 5V LDO options, Embedded reverse polarity and overcurrent protection, Automatic recovery
Supply Voltage (V)7 - 36
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN103.0 x 3.0 x 0.75—0.5
DFN103.0 x 3.0 x 0.75100.5

アプリケーション・ブロック図

IO-Link Sensors Block Diagram
IO-Linkセンサ
このシステムは、IO-Link通信によるスマートなセンサ制御を可能にします。

その他アプリケーション

  • IO-Link sensors
  • IO-Link actuators
  • High voltage level shifter
  • Industrial automation

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
CCE4503 0V LDOActiveN/A在庫ありDFN101ku | $1.810#Tape & Reel3Yes-40 to +125°CTAIWANMALAYSIA
CCE4503 3V LDOActiveN/A在庫ありDFN101ku | $1.8Tape & Reel3Yes-40 to +125°CTAIWANMALAYSIA
CCE4503 5V LDOActiveN/A在庫ありDFN101ku | $1.8Tape & Reel3Yes-40 to +125°CTAIWANMALAYSIA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。