メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Gen IVテクノロジー
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • ロバスト設計、以下によって定義されます。
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧機能
  • 非常に低いQRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率を向上
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に駆動できます
  • 性能向上のためのケルビンソース
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーのパッケージ

説明

TP65H070G4RS 650V 72mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、Gen IVプラットフォームを使用して構築されたノーマリオフデバイスです。 最先端の高電圧GaN HEMT技術と低電圧シリコンMOSFET技術を組み合わせ、優れた信頼性と性能を提供します。

ルネサスのGaNパワー製品は、ゲート電荷の低減、クロスオーバー損失の低減、逆回復電荷の低減により、シリコンよりも効率が向上します。

このTP65H070G4RSは、ケルビンソースと共通ソースパッケージ構成の業界標準のTOLTで提供されます。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)72
RDSON (max) (mΩ)85
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)29
Qg typ (nC)9
Qoss (nC)80
Ron * Qoss (FOM)5760
Ciss (Typical) (pF)638
Coss (Typical) (pF)72
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLT10 x 1516

アプリケーション・ブロック図

Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。

その他アプリケーション

  • データコム
  • 幅広い産業
  • PVインバーター
  • サーボ モーター
  • コンピューティング

適用されたフィルター