概要
説明
このシンプルな3相モータ制御システムは、コスト最適化されたRISC-V 32MHz 32ビットASSPを特長とし、豊富なアナログIPと最大125°Cの温度をサポートします。 ASSPは、事前にプログラムされたモータ制御ソリューションであり、ユーザはGUIインタフェースを介して特定のモータ特性をデバイスのフラッシュメモリに保存できます。 追加の入力チャンネルは、モータ位置エンコーダとホールセンサからの信号に対応します。 I2C、シリアルポートを備えたPmod™インタフェースにより、外部環境センサやワイヤレス接続モジュールへの接続が可能です。
システムの利点 :
- ユーザコードのプログラミングなしで合理化されたモータ制御アプローチを可能にします。
- 接続されたハーフブリッジドライバとMOSFETで12Vから100Vまでのモータに対応します。
- 事前にプログラムされたリファレンスハードウェアが付属しており、統合とセットアップが容易です。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
DC/DC
製品
LDO
製品
RISC-V ASSP
製品
Half-Bridge Driver
製品
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram