メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 出力フルレンジ(レイルツーレール出力)
  • 動作周囲温度範囲:TA = -40〜 + 125°C
  • 電源電圧:VDD = +4.5V〜+32V
  • 入力オフセット電圧:VIO ≤ ±9mV
  • 入力バイアス電流:IB ≤(1pA)
  • 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.7mA Typ.、 1.0mA以下(@VDD =5.0V)
  • スルーレート:SR = 8V/μs(標準)

説明

READ2606Gは、バイポーラ製品(UPC842)と同等の耐電圧(電源電圧:36V Max)と高スルーレート(8V/μs Typ.)を兼ね備えたデュアルCMOSオペアンプです。 このICは、バイポーラ製品と比較して消費電力と入力バイアス電流を大幅に低減した出力フルレンジ製品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)6
Gain Min60dB
Offset Voltage (Max) (mV)9
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)80
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)4.5 - 32
Output Voltage Swing Range (V)VDD-0.3 - VSS+0.3
IS per Amp (mA)0.7
Single Supply Voltage Range (V)4.5 - 32
Slew Rate (V/µs)8
VS (Min) (V)4.5
VS (Max) (V)32
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))9
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.04
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP80.65

アプリケーション・ブロック図

3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。

その他アプリケーション

  • モータ制御

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
READ2606GSP#GC0ActiveAvailable2027 Dec在庫切れTSSOP1ku | $0.504Embossed Tape1MALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。