メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The UPC272G2 are general-purpose comparators utilizing the CMOS process are suitable for low voltage, low power consumption, and fast response.

パラメータ

属性
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)12.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))8
Output Current Io Sink (Typical) (mA)20
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.08
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)400
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)5 - 16
IOS (nA)80
IS (mA)8
Offset Voltage (Max) (mV)8

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10.2 x 4.4 x 1.49141.27

アプリケーション・ブロック図

3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC272G2-E1-APActiveAvailable2030 MarOut of StockContactSOP1ku | $0.567Embossed TapeTHAILANDJAPAN
UPC272G2-AObsoleteN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP1ku | $1.069Embossed TapeJAPANJAPAN
UPC272G2-E1-AObsoleteAvailableIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP1ku | $0.691Embossed TapeJAPANJAPAN
UPC272G2-E2-AObsoleteAvailableIn StockRoHS:EN
RoHS:JA
SOP1ku | $0.618Embossed TapeJAPANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。