概要
説明
車両が高度な運転支援および自動運転へと進化するにつれ、自動車メーカは、手動制御と自動制御の安全かつ適切な切り替えを確保するため、ドライバが実際にハンドルを操作している状態を正確に判定しなければなりません。
この設計は、ハンズオフ検知 (HOD)、ステアリングホイール加熱、タッチベースのインタラクションを統合した統一されたステアリングインタフェースにより、安全性とユーザ体験の両方を向上させることで、このニーズに対応しています。 ステアリングセンサコントローラ (SSC) に基づく接触インピーダンスセンシングと、静電容量制御および触覚フィードバックを組み合わせることで、本システムはドライバの存在を検知し、応答性の高いインタラクションを実現できます。
このシステムのメリット:
- SSCベースのマルチチャンネルインピーダンスセンシングは、手袋や湿気があっても、ハンズオフで正確な検出を実現
- 共有のハンズオフ検知 (HOD) とヒータ電極により、BOMコストと配線の複雑さを削減
- 内蔵保護機能と診断機能を備えたIPD駆動ヒータ制御により、システムの信頼性を向上
- アクティブシールド技術を採用したMCU静電容量式タッチセンシングにより、信頼性の高い防水操作を実現
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
DC/DC Buck
製品
SSC
製品
ボード&キット
IPD
製品
IPS
製品
MCU
製品
ボード&キット
Haptics Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
RL78/F25搭載の静電容量タッチ機能 (CTSU2SLa) を用いたHOD (Hand on/off detection) およびステアリングタッチスイッチのデモです。静電容量タッチ機能(CTSU2SLa)を活用し、HOD、方向指示、ステアリングタッチスイッチの機能を1つのマイコンで制御します。さらに、ルネサス製のLDO、IPD、IPS、ハプティックドライバを組み合わせることで、ステアリングの位置検出、ヒーター制御、振動による触覚フィードバックも実現します。
関連資料