メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CCM動作による適応型擬似共振(QR)制御による改善
    • 低電圧時の電力損失を低減
    • トランス、受動部品全体のサイズを縮小
  • 適応可能なシームレスマルチモードコントロール(MMC)により、効率を向上させ、可聴ノイズを排除
  • ACプラグ抜け検知
  • 豊富な保護機能:
    • 過電圧(Over Voltage Protection: OVP)
    • 過電流(Over Current Protection: OCP)
    • ユーザ設定可能な過温度
    • 貫通電流
    • ブラウンイン/ブラウンアウト
    • VSENSE/ISENSE短絡
    • 出力短絡
    • オプトカプラ故障時の一次側OCP、OVPの追加搭載
  • 低待機電力 <20mW
  • USB Power Delivery 3.0 with PPSに対応(iW709)
  • ハードワイヤードステートマシンソリューションにより、急速充電器のハッキングを防止します。 詳しくは、ブログ"RapidCharge™ Controllers Prevent Fast Charger Hacking"をご覧ください。

説明

iW9809デジタルAC/DCコントローラは、ルネサスの特許技術である擬似共振(Quasi Resonant:QR)バレーモード切り替え技術をCCMおよびDCM動作とともに統合し、スマートフォンやタブレットなどのポータブル製品向けに超小型、軽量、低コストで容易に携帯できる電源を実現します。 低電圧でCCM動作を行う適応型QRモードにより、受動部品の小型化を実現し、BOMコストの低減を可能にしました。iW9809は、USB Power Delivery 3.0 with Programmable Power Supply (USB-PD PPS)、および他のRapidChargeプロトコルを最大65Wの出力電力でサポートしています。

iW709は、ルネサスの2次側ICであるiW709と組み合わせ、急速充電プロトコル対応、USB Type-C制御、同期整流FET制御を集積しています。 このチップセットを組み合わせることで、高電力密度AC/DC充電ソリューション、最大90%の高効率、高度な保護機能を提供し、物理的に小さな充電器サイズで安全かつ低温動作で高出力充電を可能にします。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)20
UVLO Falling (V)7
VBIAS (Max) (V)43
PWMs (#)1
FET Driver Output Current (Max) (A)1
Output Power Max (W)65
Switching Frequency (KHz)70 - 75
No Load Power (mW)20
Controller / IntegratedController
Advanced FeaturesCable Fault Protection
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SOIC-881.27

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the hand blender features 8-cell BMS, AC/DC 100W charger with QR topology, and MCU which controls a single-phase BLDC motor.
コードレスブラシレスDCハンドブレンダ
急速充電、ブラシレスDCモータ、マルチスピードコントロールを備えた、軽量で多用途のコードレスハンドブレンダ。

その他アプリケーション

  • USB PDを使用するスマートフォンやタブレットなどのポータブル機器用の低価格、超小型、軽量の65W RapidCharge AC/DC電源とアダプタ

適用されたフィルター