概要
RA0L1 Fast Prototyping Boardは、RA0L1 MCUを搭載し様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。SEGGER J-Link™エミュレータ回路をボードに内蔵しており、追加のツールを必要とせずにプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。2つの静電容量式タッチボタンを搭載し、簡易的な静電容量式タッチ機能を使用するアプリケーションの開発も可能です。
注意:本製品には簡易評価用にタッチボタンを2つ付属しておりますが、実際のボード設計にあたってはアプリケーションノート 静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド (R30AN0389) をご確認の上、RA0L1搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RA0L1)を使用して評価を行ってください。
特長
- 32ビットマイコンRA0L1(R7FA0L1074CFL)を搭載
- 32MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
- ROM: 64KB, RAM: 16KB, Data Flash: 1KB
- 48-pin LFQFP (7mm x 7mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
- オンボードSEGGER J-Link™エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
- 2つの静電容量式タッチボタン
- 小型基板:56mm x 93mm
- 各種RA0L1開発環境に対応
- キット同封品 : FPB-RA0L1 v1 ボード, USB 2.0 Type-C™ケーブル(Type-C オス - Type-C オス)
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
RTK7FPA0L1S00001BJ
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA0E1 Fast Prototyping Board
RA0E1 Fast Prototyping BoardはRA0E1 MCUを搭載しており、さまざまなアプリケーション向けのプロトタイプ開発に特化した評価ボードです。 SEGGER J-Link™エミュレータ回路を内蔵しているため、追加ツールなしでプログラムの書き込みおよびデバッグが可能です。 さらに、Arduino® UNOおよびPmod™インタフェースを標準搭載し、マイコンの全ピンにスルーホールアクセスできるため、高い拡張性を備えています。
RA0E1 MCUの機能を確認したり、RA0E1 Fast Prototyping... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
RAファミリを初めて使用するユーザーを対象に、開発環境のインストール、プロジェクトの生成、RA0E1 Fast Prototyping Board を用いた基本動作の確認までを分かりやすく解説します。
実例として、J-Link ARM デバッガと組み合わせたボードを使用し、新規開発者が迅速かつ安心して開発を始められるよう支援します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ニュース 2025年9月17日 |
ブログ 2025年9月17日 |