メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High VOD: 3.1V (Typ.) into RD = 54Ω
  • ±5kV EFT immunity of bus I/O pins
  • ±16.5kV ESD protection on bus I/O pins
  • Supported data rates: 115kbps
  • Full fail-safe outputs for open or shorted inputs
  • Hot plug capability
  • 1/8 unit load
  • Allows for up to 512 transceivers on the bus
  • Low supply current (driver disabled): 550μA
  • Ultra-low shutdown current: 70nA

説明

The RAA788152 5V half-duplex powered RS-485/RS-422 transceiver features high output drive and high EFT and ESD protection. The device is immune to ±5kV IEC 61000-4-4 EFT transients and can withstand up to ±16.5kV IEC 61000-4-2 ESD strikes without latch-up.

The RAA78815x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 115kbps, 1Mbps, and 20Mbps with a performance that is characterized from -40 °C to +85 °C.

アプリケーション・ブロック図

Smart Home Central Control Box Block Diagram
スマートホームセントラルコントロールボックス
スマートホームコントロールボックスは、デバイスを統合し、状態を監視し、照明と電化製品を管理します。
Modbus ASCII/RTU Slave Board Block Diagram
Modbus ASCII/RTU スレーブボード
低電力のModbus設計により、ファクトリオートメーションと環境モニタリング制御が可能になります。
OTA‑enabled PLC module block diagram features an MCU with Ethernet connectivity and real‑time system control, buck converters, RS‑485 transceivers, CTSU, speaker, and USB support.
OTA対応PLCモジュール
高速OTA更新、高精度なリアルタイム制御、およびリモート管理を実現する高性能PLCモジュールで、信頼性の高い、ネットワーク接続された産業用システムを構築します。

その他アプリケーション

  • Industrial networks in factory automation
  • Building automation: lighting, elevators, HVAC
  • Industrial process control networks
  • Security camera networks
  • Networks with star topology
  • Long-haul networks in coal mines and oil rigs
  • High node-count networks
  • Automated utility e-meter reading systems

適用されたフィルター