メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • HWLLCやその他のハーフブリッジ共振コンバータなどのトポロジ向けに最適化
  • 最大300kHzのスイッチング周波数に対応
  • ロスレスVDSベースの同期整流(SR)センシング
  • 最大48V以上の幅広い出力電圧範囲に対応
  • ハイサイドおよびローサイド同期整流トポロジに対応
  • 低消費電力管理により、無負荷時の消費電流を極小化
  • コンパクトな6ピンSOT23パッケージにより小型システム設計が可能

説明

RRW43110は、高度な同期整流(SR)コントローラで、MOSFETおよびGaNデバイスの両方に対応します。 ルネサス独自のロスレスVDSセンシング技術を採用し、半波LLC(HWLLC)やその他のハーフブリッジ共振コンバータなど、複数のトポロジにおいて最大300 kHzのスイッチング周波数で動作します。

外付けパワースイッチを駆動して二次側整流ダイオードを置き換えることで、広範な動作条件下でも高効率を実現します。 その汎用性により、RRW43110は次世代の高電力密度電源に最適で、最大3W/cm³の高密度設計および最大500Wの出力に対応します。

また、RRW43110は最大48V以上の広い出力電圧に対応し、柔軟な二次側整流を必要とするさまざまな電源アプリケーションに対応します。

さらに、低負荷および無負荷時の効率を最適化するため、低消費電力モードおよびスリープモードもサポートしています。

パラメータ

属性
FunctionSynchronous Rectifier Controller for High‑Density, Wide-Output Designs

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
SOT23-6L0.118 x 0.118 x 0.05126

アプリケーション・ブロック図

Compact AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 240W of output power and provides a stable 20V/12A DC output across a global AC input range.
240W AC/DC電源アダプタ
コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。
Power‑efficient AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 270W of power from a wide AC input range and provides an adjustable constant‑voltage DC output.
270W AC/DC電源アダプタ
高効率270W GaN AC/DCアダプタ (広入力範囲・調整可能なDC出力付き)
The AC/DC adapter block diagram features a zero‑voltage switching controller and SuperGaN FETs, and the design is compliant with USB PD EPR, delivering 240 W output.
240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。

その他アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ノートPC、その他ポータブル機器向け急速充電AC/DCアダプタ
  • 電動工具
  • 電動アシスト自転車
  • 産業用電源
  • 家電
  • モータ制御

適用されたフィルター