メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最大500Wまでの超高電力密度AC/DCコンバータ設計(3W/cm3)に対応
  • 広範囲の入力・出力電圧に対応したUSB PD 3.1/3.2
  • コンパクトな16ピンDFNパッケージに、インターリーブ型PFCおよびHWLLC制御を統合
  • インテリジェントなデジタル2段制御により、効率、EMI、可聴ノイズ特性を改善
  • ルネサスの特許技術により、低待機電力を実現
  • ACブラウンアウト、出力短絡、出力過電圧、フォトカプラ故障などの包括的な内蔵保護機能
  • 性能および保護パラメータの設定により柔軟なシステム最適化が可能

説明

RRW11011は、高度なインターリーブ型ブースト力率補正(PFC)コントローラと半波LLC(HWLLC)コントローラを統合した、高性能なAC/DC一次側デジタルコントローラです。 本デバイスは、二次側電圧レギュレーション(SSR)用に、ルネサスのRRW30120二次側コントローラと組み合わせて動作するよう最適化されています。

RRW11011は、インターリーブ型ブーストPFC段を内蔵しており、力率、全高調波歪み(THD)、効率、EMI特性を改善します。 インテリジェントなデジタル2段制御により、あらゆる動作条件で効率がさらに向上し、EMIを低減し、可聴ノイズを最小限に抑えます。

パラメータ

属性値
Topology CharacteristicHW-LLC
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)10
UVLO Falling (V)7.5
VBIAS (Max) (V)24
PWMs (#)4
Output Power Max (W)500
Switching Frequency (KHz)200 - 500
No Load Power (mW)45
Controller / IntegratedController
Advanced FeaturesBrown‑Out, OVP, SCP, Optocoupler Fault Detection, Adaptive VBULK Regulation, Direct VHB Sensing
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
DFN163 x 4.5 x 0.8516

アプリケーション・ブロック図

Smart streetlight block diagram features ultra‑low power Sub‑GHz wireless communication and high‑sensitivity ambient light sensing.
スマート街灯
センサによる照度制御、リアルタイムのデータ共有、遠隔管理機能を備えたネットワーク接続型IoT街灯で、より安全でエネルギ効率の高い都市の実現に貢献します。
Compact AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 240W of output power and provides a stable 20V/12A DC output across a global AC input range.
240W AC/DC電源アダプタ
コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。
Power‑efficient AC/DC adapter block diagram leverages GaN FETs to deliver 270W of power from a wide AC input range and provides an adjustable constant‑voltage DC output.
270W AC/DC電源アダプタ
高効率270W GaN AC/DCアダプタ (広入力範囲・調整可能なDC出力付き)
The block diagram of the lighting power and control platform leverages GaN FETs to deliver 300W of power from a wide AC input range.
300Wの照明および電力制御プラットフォーム
300W GaN駆動プラットフォームが、多様な用途向けに効率的で調光可能な照明を実現します。
The AC/DC adapter block diagram features a zero‑voltage switching controller and SuperGaN FETs, and the design is compliant with USB PD EPR, delivering 240 W output.
240W USB PD AC/DCアダプタ
USB PD 3.2 EPR出力を備えた高効率240W AC/DCアダプタ。

その他アプリケーション

  • スマートフォン、タブレット、ノートPC、その他のポータブル機器用急速充電AC/DCアダプタ
  • TV用電源
  • 電動工具
  • 電動アシスト自転車
  • 産業用電源システム
  • 家電
  • モータ制御システム

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Control ModeSwitching Frequency (KHz)VBIAS (Max) (V)Temp. Range (°C)
RRW11011-176ActiveAvailable在庫ありDFN161u | $1.316#Tape & Reel1Peak Current Mode DCM/CCM200 - 50024V-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。